Automatisierung in der Automobilproduktion

Das muss schneller gehen, sagt das Management. Und flexibler. Und dabei noch energiesparend. Das schaffen wir mit pneumatischen und elektrischen Lösungen, die aus jeder Technologie jeweils das Beste herausholen - über die gesamte Prozesskette der Fahrzeugherstellung hinweg.

Durchgängige Kompetenz von Festo

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Ihren speziellen Bereich in der Automobilproduktion. Klicken Sie einfach auf den jeweiligen Produktionsbereich und finden Sie die passenden Produkte.

Präzises Handling im Presswerk

Hier geht es hart auf hart, die Anlagen sollen in größtmöglicher Geschwindigkeit präzise arbeiten und wenden dabei gewaltige Kräfte auf. Entsprechend wichtig ist die funktionale Sicherheit. Für das Presswerk bieten wir vor allem Lösungen zum hochgenauen Handling und Greifen, die sich als robust, langlebig und ökonomisch bewährt haben: beim Vereinzeln und Zuführen der Bleche, beim sicheren Fixieren, Ausheben und im Transport.

Zum Beispiel unsere Vakuumsaugdüsen OVEM und OVEL. Diese Vakuumgeneratoren kombinieren Vakuumerzeugung und -überwachung in einer kompakten Einheit. OVEM mit integrierter Luftsparfunktion hat Energieeffizienz bereits eingebaut: Ein Rückschlagventil verhindert, dass zum Halten überflüssig Druckluft verbraucht wird. Beide Vakuumgeneratoren laufen praktisch wartungsfrei.

Ein weiterer Pluspunkt:
Die integrierte IO-Link-Technologie macht die Vakuumsaugdüsen Industrie 4.0-fähig.

Exaktes Schweißen und Handling im Rohbau

Der Karosseriebau in der Automobilherstellung ist Sache der Schweißroboter. Hier müssen robuste Lösungen die Bleche präzise wiederholbar positionieren, die Linie mit Kleinteilen versorgen sowie die Schweißzangen mit Druckluft und Kühlwasser. Festo hat speziell mit Blick auf den Rohbau Industrie-4.0-fähige Komponenten für servopneumatisch angetriebene Schweißzangen entwickelt. Für eine prozesssichere Versorgung mit Druckluft und Kühlwasser bei einzelnen Schweißrobotern oder ganzen Schweißlinien haben wir anwendungsspezifische Komplettlösungen. Die Konstruktion ist vorgeprüft, genau auf Ihre Anforderungen im Rohbau zugeschnitten und stellt eine strukturierte, gebündelte Medienversorgung sicher. Damit bleiben die Schweißpunkte zuverlässig reproduzierbar.

Mit an Bord: unser Flagschiff die Ventilinsel VTSA mit dem Terminal CPX. Sie vereint E/A-Baugruppen, Ventilfunktionalität und Safety-Funktionen nach ISO13849-1 auf einer Einheit, inklusive Entlüften von Anlagenteilen, Reversieren und Schutz gegen Wiederanlauf. Der hohe Grad an Funktionsintegration und die flexible Anbindung an alle gängigen Feldbus-Systeme machen diese Automatisierungslösung zur dezentralen Intelligenz in Industrie-4.0-Szenarien.

Kommandobrücke zur Industrie 4.0

Automatisieren Sie mit der dezentralen Lösung CPX/VTSA. Sie kombiniert Ventile, E/A-Baugruppen und Sicherheitsfunktionen mit umfangreichen Feldbus- und IO-Link-Optionen.

Jetzt kaufen: Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal

Fehlerfrei hochtaktige Lackieranlagen

Präzise Druckluftversorgung in der geforderten Druckluftqualität trägt wesentlich dazu bei, dass die Karosserie auch in hoher Taktung mit gleichbleibender Qualität durch die Lackiererei gelangt. Festo ist daran mit einer Reihe von Lösungen und Komponenten beteiligt.

Mit unseren Wartungsgeräten zur Druckluftaufbereitung aus der Produktfamilie MS kombinieren Sie energieoptimiert verschiedene Baugrößen, Filterkaskaden und Trockner zur geforderten Druckluftqualität.

Für die präzise Sprühstrahlregulierung in kritischen Umgebungen wie den Lackieranlagen sind die kompakten Proportional-Durchflussregelventile VPCF von Festo prädestiniert: IP65-klassifiziert, mit ATEX-Zulassung und natürlich LABS-frei. Die hohe Dynamik ermöglicht dabei variable Zykluszeiten: Nie mehr als nötig und das ohne Zeitverlust.

Rekordschnelle Arbeit am Antriebsstrang

Für die schnelle und präzise Bewegung von Lasten bietet Festo Komponenen und Systeme, die sowohl einen schnellen Transport sicherstellen als auch hochpräzise Überwachungsaufgaben übernehmen.

Der elektrischen oder pneumatischen Stopperfamilien bringen Massen bis zu 800 kg prozesssicher, sanft und ohne Erschütterung zum Stillstand. Es ist auf die typischen Bandgeschwindigkeiten der Produktion rund um den Antriebsstrang ausgelegt.

Mit an Bord: unser Flagschiff die Ventilinsel VTSA mit dem Terminal CPX. Sie vereint E/A-Baugruppen, Ventilfunktionalität und Safety-Funktionen nach ISO13849-1 auf einer Einheit, inklusive Entlüften von Anlagenteilen, Reversieren und Schutz gegen Wiederanlauf. Der hohe Grad an Funktionsintegration und die flexible Anbindung an alle gängigen Feldbus-Systeme machen diese Automatisierungslösung zur dezentralen Intelligenz in Industrie-4.0-Szenarien.

Prozesssichere End-Montage

Wir liefern Ihnen passende Lösungen für vollautomatisierte Bewegungsabläufe und eine sicher, flexible Interaktion von Mensch und Maschine. Dazu gehören Komponenten zum zuverlässigen Positionieren, ein umfassendes Produktportfolio für Handling und Montage ebenso wie diverse Greifer und Vakuumsysteme.

In der Mensch-Maschine-Interaktion werden mit unserer servopneumatischen Antriebslösung YHBP für Balancer große Massen für die Montage wie schwerelos bewegt. Dabei wird der Safety Standard Perfomance Level d für Lasten bis 999 kg eingehalten. Bei Energieverlust wird ein Abfallen der Last verhindert.

Und wir haben eine Weltneuheit für Sie: den Clipsetzer AGTC. Er erledigt die mühsame, ergonomisch belastende Arbeit mit einem sauber reproduzierbaren Druckluftimpuls, der die Montageclipse automatisch setzt. Das sorgt für Prozesssicherheit und schont Ihre Kollegen in der Fertigung.