Nahezu grenzenlose Funktionsintegration

Apps sind hier der Schlüssel für vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Ventilinseln. Durch diese

  • reduziert sich Ihre Anlagenkomplexität,
  • beschleunigen sich Ihre Engineering-Prozesse,
  • minimieren sich Ihre Rüstzeiten, und
  • Sie erreichen kürzere Markteinführungszeiten.

Durchflussregelung

Regeln Sie den Durchfluss von Druckluft und Gasen im Bereich bis zu 600 l/min digital – simultan auf mehreren unabhängigen Kanälen. Für eine präzisere Dosierung kombinieren Sie einfach die integrierte Sensorik mit externen Durchflusssensoren. Das spart Energie und teure Gase.

Wegeventilfunktionen

Höchste Flexibilität für Sondermaschinen oder Serienanlagen. Ändern Sie beliebig oft die Standard-Wegeventilfunktion z.B. von 4/2 auf 4/3 oder 3/2 – sogar im laufenden Betrieb. Damit können Sie per Knopfdruck auf viele Anforderungen reagieren.

Proportional-Wegeventil

Erstmals ist es möglich, sämtliche Wegeventilfunktionen auch proportional anzusteuern – mit einem von Ihnen definierten Öffnungsgrad zwischen 0 und 100 %. Für ein sanftes Anfahren z.B. können Sie sogar festlegen, wie schnell dies erfolgen soll.

Proportional-Druckregelung

Regeln Sie Druck und Vakuum digital – simultan und individuell auf bis zu 16 unabhängigen Kanälen. Mit einem VTEM ersetzen Sie so 16 Druckregler und sparen damit deutlich Hardware und Platz. Gleichzeitig minimieren Sie den Verschlauchungs- und Verdrahtungsaufwand signifikant und reduzieren potenzielle Fehlerquellen.

Modellbasierte Proportional-Druckregelung

Verzichten Sie durch modellbasierte Regelung auf externe Sensorik. Durch die Hinterlegung weniger System-Randparameter wie Schlauchlänge, -durchmesser und Zylindergröße sorgt die vorausschauende Regelung für höchste Genauigkeit, denn bei dieser App können Druckabfall im Schlauch und Volumen regelungstechnisch kompensiert werden.

Zu- und Abluftdrosselung

Wollen Sie zeitaufwendiges manuelles Einstellen vermeiden und auf separate Drosselrückschlagventile verzichten?

Mit der Funktion Zu- und Abluftdrosselung erfolgt die Einstellung der Geschwindigkeit komfortabel, schnell und manipulationssicher per Knopfdruck. Dadurch sind variable Bewegungsabläufe mit unterschiedlichen Drosseleinstellungen programmierbar.

ECO-Fahrt

Belastungsabhängiger Energieverbrauch

Mit der App „ECO-Fahrt“ lässt sich der Energieverbrauch in der Pneumatik nun automatisch erstmals auf die wirklich für die Bewegung benötigte Energie reduzieren. Damit kann der Energieverbrauch bei reinen Bewegungsaufgaben, in denen in Endposition keine zusätzliche Kraft benötigt wird, auf das Nötigste reduziert werden. Sehen Sie hier am Beispiel einer Schiebevorrichtung für einen Holzblock, wie es funktioniert.

Standardbetrieb

Ein Standardventil versorgt das Druckluftnetz mit 6 bar. Bei Bewegungsende wird in der Antriebskammer unabhängig von der bewegten Last der volle Versorgungsdruck von 6 bar aufgebaut – in der Animation im unteren Bereich zu sehen.

ECO-Fahrt mit dem Festo Motion Terminal: für energetische Einsparungen von bis zu 70 %

Das Druckluftnetz versorgt das Festo Motion Terminal mit 6 bar. Je nach Bewegungsphase und Last wird der eigentliche Druck im Antrieb durch eine gedrosselte Belüftung auf das für die Bewegung nötige Druckniveau reduziert. In der Animation im oberen Bereich zu sehen.

  • Während der Bewegungsphase: belastungsabhängige Druckbegrenzung durch eine gedrosselte Belüftung ohne Drosselrückschlagventile
  • Bei Bewegungsende: Die Druckluftzufuhr wrd abgeschaltet. Der Antrieb wird lastabhängig mit dem minimal benötigten Druck betrieben, z.B. 4 bar. Der Druck wird nicht wie im Standardbetrieb auf das Niveau des Versorgungsdrucks (6 bar) erhöht.
  • Unbelasteter Rückhub: Hier stellt sich ein noch niedrigeres Druckniveau ein – der Verbrauch passt sich der Belastung erneut selbständig an.

Verfahrzeitvorgabe

Steigern Sie Ihre Produktivität durch signifikante Verkürzung Ihrer Taktzeiten. Die gezielte Ansteuerung von Druck und Abluft erhöht die Performance Ihres Antriebs. Zugleich erreichen Sie höchste Stabilität im Betrieb. Durch ständigen Soll-Ist-Vergleich der Vorgabewerte erfolgt eine konstante Anpassung der Systemparameter. Bei Einflüssen wie erhöhter Reibung oder Verschleiß adaptiert das System die Werte selbstständig. Die schnelle und einfache Inbetriebnahme erledigen Sie intuitiv und ohne Einstellaufwand.

Wählbares Druckniveau

Sparen Sie Energie, indem Sie für jedes Produkt Druck und Geschwindigkeit individuell einstellen. Sogar innerhalb eines Hubes können Sie variieren: z.B. schnelles Anfahren, sanfte Endlagenfahrt, kraftvolles Einpressen und energiesparender Rückhub mit reduziertem Druck. Über die Drosseleinstellung der Abluft können Sie die Geschwindigkeit komfortabel steuern – und gleichzeitig kürzere Taktzeiten erreichen.

Soft Stop

Bewegen Sie große Massen hochdynamisch und reduzieren Sie die Taktzeiten dennoch bis zu 70 %! Mit Soft Stop erreichen Sie sanfte Bewegungen vor allem in die Endlage – ohne jeden Stoßdämpfer. Dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Anlage, minimieren Wartungsarbeiten deutlich und steigern Ihre Produktivität. Außerdem lernt das Motion Terminal mit: Für eine gleichbleibende Verfahrzeit werden alle Parameter ständig angepasst, um die vorgegebenen Sollwerte einzuhalten.

Diagnose Leckage

Durch separate Diagnosezyklen können Sie Leckagen im Druckluftnetz individuell detektieren und lokalisieren. Durch vorab definierte Schwellwerte ist so eine punktgenaue vorbeugende Wartung möglich.

Positionieren

Positionieren Sie beim Einschrauben oder beim Bereitstellen von unterschiedlichen Werkstücken frei über den gesamten Arbeitshub. Sie steuern die Zylinderbewegung einfach durch Grenzwerte für die Parameter Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck. Durch die Vorgabe der Grenzwerte ist ein sanftes Anfahren an den Arbeitsbereich möglich. Für ausgewählte Baureihen bis 500 mm Hub.

Die Demo-Lizenz – testen Sie alle Motion Apps!

Mit dem Kauf eines Festo Motion Terminal erhalten Sie zusätzlich für 30 Tage eine kostenlose Demo-Lizenz. Mit dieser können Sie alle weiteren Einzel-Apps ausprobieren: vom Wählbaren Druckniveau über Positionieren bis hin zu Soft Stop.

App-Lizenzen nachkaufen? Kein Problem!

Sie benötigen nach der Auslieferung eine weitere App? Laden Sie diese einfach mit Hilfe des Product Key in unserer App World herunter!