Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Ihre Vorteile durch eine geeignete Druckluftaufbereitung:

  • höhere Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschinen
  • weniger Maschinenausfälle
  • weniger Stillstandszeiten

Durch integrierte Überwachungsfunktionen sind Sie immer über den Zustand der Druckluftfilter informiert und können eine bedarfsgerechte Wartung planen.

Besonderer Pluspunkt: Dank hoher Durchflussraten bei kompakten Abmessungen ermöglicht Ihnen unsere Wartungseinheit, die Baugröße eine Nummer kleiner als üblich zu wählen.

Gemäß ISO 8573-1:2010 lässt sie sich für alle gängigen Anwendungen konfigurieren: für Klasse (7:4:4) ebenso wie für anspruchsvolle Anwendungen, die extrem reine Druckluft erfordern – z. B. Klasse (1:4:1) bei optischen Wegmesssystemen oder Klasse (1:2:1) bei Laserschneidanlagen.

Produkte Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Ventilinseln VTSA-F für Werkzeugmaschinen im Katalog

Lasermaschinen automatisieren

Hier sorgen unsere Produkte für gute Luft:

  • Serviceeinheiten für die Feinfiltration bis hin zur Aktivkohle mit integriertem Verschmutzungssensor
  • Adsorptions- oder Membrantrocknereinheiten verbessern den Taupunkt der Druckluft bis zur Klasse 1:2:1 nach ISO 8573-1:2010.
  • Serviceeinheiten mit integriertem Taupunktsensor, um die Qualität der Druckluft in Echtzeit zu beurteilen und entsprechend zu reagieren.
  • Proportionaldruckregler VPPM/L regeln die Gase während des Schneidvorgangs präzise und reaktionsschnell.

Produkte für Lasermaschinen

Be- und Entladesysteme automatisieren

Angepasste Produkte für verschiedene Umgebungen:

  • zusätzliche Abstreifer
  • Gurte aus verschiedenen Materialien
  • chemikalienbeständige Dichtungen
  • Faltenbälge, Saugnäpfe
  • Sperrluft
  • Vakuumerzeuger
  • Schwenkspanner

Unsere neue Achsen-Generation inspiriert zu innovativen Ideen:

Kombinieren Sie Elektrik und Pneumatik, um die effizienteste und kostengünstigste Lösung für Ihre Be- und Entladeaufgabe zu finden. Mit unseren Modulen können Sie einfach und mit geringem Aufwand ein komplettes Handhabungssystem aufbauen. Dadurch sparen Sie Entwicklungszeit, die Ihrem Kerngeschäft zugute kommt. Profitieren Sie von unterschiedlichen Technologien (Zahnriemen, Spindel oder Zahnstangenachse) und verschiedenen Hüben (bis zu 10 m für die horizontale Achse und 2,5 m für die vertikale Achse). Durch Verwendung des besten Materials für Riemen oder Dichtungen erhalten Sie ein robustes und zuverlässiges System – perfekt geeignet für die Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung.

Produkte für horizontale Achsen

Produkte für vertikale Achsen

Highly dynamic control block PPK for doors, hatches or flaps

The specially developed control block PPK significantly improves the dynamics for doors, hatches and flaps. The opening and closing times are typically halved compared to conventional control systems.

Features and benefits:

  • Significant increase in productivity
  • Robust and reliable system
  • No setting or adjustment needed
  • Stable regulation, even with signs of wear
  • Shock-free buffering in the end positions, no bounce