Moderne Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen erfordern mehr als nur Steuerung. Sie benötigen eine verbesserte Effizienz, Ablaufsicherheit und Produktivität, um die Anlagenrentabilität zu steigern.
Durch die Automatisierung routinemäßiger Abläufe und die Integration der Anlagendaten in eine zentrale Plattform hat das, Bedienpersonal mehr Zeit zur Verfügung, um menschliche Fehler zu reduzieren und die Produktionskontinuität sicherzustellen.
Die Prozessautomation-Produkte von Festo bieten präzise Leistung, robuste Zuverlässigkeit und nahtlose Steuerung auf jeder Ebene der Automatisierungspyramide – von übergeordneten Abläufen bis hin zu Feldgeräten – und vereinen damit alle Vorteile der automatisierten Fluidprozesssteuerung.
Der umfassende Prozessautomation-Katalog von Festo umfasst alle Bediener-, Steuerungs- und Feldebenen-Lösungen sowie das notwendige Zubehör für die industrielle Fluidprozesssteuerung. Er bietet zudem drei leistungsstarke Online-Konfigurationstools, mit denen Kunden automatisierte Kugelventile, betätigte Absperrklappen und Schwenkantriebsbaugruppen erstellen können.
Con Festo i vostri sistemi di automazione sono progettati per alte prestazioni, affidabilità a lungo termine e integrazione perfetta nella vostra infrastruttura esistente.
Da anni Festo sviluppa soluzioni per l'automazione di processo per un'ampia gamma di settori industriali. Trasferendo la nostra esperienza da un settore all'altro, sfruttiamo sinergie preziose e ampliamo la nostra offerta per fornire soluzioni complete.
Valvole a sfera con attuatore: Festo ha abbinato coppie e interfacce di montaggio a questi gruppi già disponibili, garantendo così una soluzione funzionante in ogni occasione.
I nostri corsi sull'automazione di processo si concentrano su strategie di manutenzione e tecniche di produzione snella, fornendo i partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per ottimizzare i processi industriali in modo efficiente.
Festo offre soluzioni complete, che includono sia componenti a livello di campo (come valvole di processo, attuatori, valvole di prepilotaggio, regolatori di posizione e sensori di finecorsa) sia architettura di comando (come unità di valvole, Remote I/O, PLC e HMI). I nostri sistemi sono modulari e scalabili, adatti sia per nuove installazioni che per aggiornamenti.
Le soluzioni di automazione di processo di Festo sono progettate per supportare un'ampia varietà di settori. Attualmente, i settori alimentare e delle bevande, automotive, dell'idrogeno e dei semiconduttori traggono il massimo vantaggio dai nostri prodotti di processo. Tuttavia, ogni soluzione è studiata su misura per soddisfare le esigenze operative specifiche del vostro ambiente.
Sì. I componenti Festo sono progettati per integrarsi facilmente in un'ampia gamma di architetture di comando esistenti. A livello operativo, i nostri prodotti di processo seguono interfacce globali standard come ISO 5211 e VDI/VDE 3845. Per quanto riguarda i sistemi di comando, la nostra compatibilità con gli standard di comunicazione più diffusi garantisce un'integrazione regolare, sia che si tratti di potenziare una parte di un sistema o di implementare un aggiornamento completo dell'automazione.
Sì. I nostri esperti di automazione forniscono assistenza durante tutto il processo, dalla pianificazione iniziale alla messa in servizio finale. Aiutiamo a identificare gli obiettivi del progetto, consigliamo i componenti adeguati e forniamo supporto durante l'installazione e la formazione per garantire un'implementazione di successo.
Festo offre programmi di formazione volti a favorire lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie per gestire e mantenere in modo efficace i sistemi di automazione.