Materialkonformität

Jedes Unternehmen hat die Verantwortung, Mensch und Umwelt vor schädlichen Substanzen und Stoffen zu schützen. Daher halten wir bei Festo die umwelt- und materialspezifischen Vorgaben ein, die sich aus den zutreffenden Gesetzen, Normen, Richtlinien ergeben. Im Sinne unserer Kunden und Märkte verfolgen wir ständig Veränderungen in den Regelwerken und setzen diese entsprechend um. Mit dieser Seite bieten wir Ihnen die größtmögliche Transparenz der verwendeten Materialien in unseren Produkten und zeigen unseren angemessenen Umgang mit Gefahrstoffen und die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen auf.

Produktkonformität RoHS und REACh

RoHS-konforme Produkte

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Diese EU-Richtlinie, auch „RoHS Recast“ oder „RoHS II“ genannt, regelt in den EU-Mitgliedsstaaten die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie löst die RL 2002/95/EG ab. Ziel der Novelle ist die weitere Einschränkung gefährlicher Substanzen und Schadstoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Der Schutz von Mensch und Umwelt steht an erster Stelle.

In der überarbeiteten Version (RoHS Recast) werden die Erkenntnisse aus der davor geltenden RoHS Richtlinie 2002/95/EG umgesetzt und die Bestimmungen angepasst.
Wesentliche Änderungen des RoHS Recast sind die Ausweitung des Geltungsbereichs auf eine weitere Kategorie 11 und die zeitliche Befristung der Ausnahmen. Die geltenden Stoffverbote wurden nicht ergänzt.

Ausgenommen sind weiterhin ortsfeste industrielle Großwerkzeuge und ortsfeste Großanlagen. Zudem fallen auch Geräte, die „speziell als Teil eines anderen, von dieser RL ausgenommenen oder nicht in den Geltungsbereich fallenden Gerätetyps konzipiert sind und als solches Teil installiert werden sollen“ nicht in den Geltungsbereich. Unsere Produkte sind für die Prozess- und Fabrikautomation konzipiert und somit fester Bestandteil ortsfester Großanlagen bzw. Großindustrieller Werkzeuge.

Nach Inkrafttreten der RoHS 2002/95/EG im Juli 2006 hat die Festo AG & Co. KG begonnen, ihr Produktprogramm auf RoHS-Konformität umzustellen.
Heute ist – bis auf ein kleines Kontingent – ein Großteil unserer Produkte RoHS-konform.

Erklärung von Festo zu RoHS

REACh EG-Verordnung 1907/2006/EG

REACh= Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

Mit diesen Bausteinen wurde eine umfassende Neustrukturierung der Chemikalienpolitik vorgenommen. REACh ist seit Juni 2007 in Kraft und regelt das Chemikalienrecht in Europa. Ziel ist es, Mensch und Umwelt zu schützen sowie alle Informationen zu chemischen Stoffen in Europa zentral zu erfassen.

Erstmalig erfasst ein Chemikalienrecht auch Stoffe in Erzeugnissen. Als Hersteller von Erzeugnissen ist Festo daher verpflichtet zu informieren, wenn besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Bestandteil von Festo Produkten sein sollten.

Nach Inkrafttreten der REACh-Verordnung im Juni 2006 hat die Festo AG & Co. KG damit begonnen, das Produktprogramm regelmäßig auf SVHC hin zu überprüfen. Sollte ein Stoff der Kandidatenliste in einem unserer Produkte über 0,1m% vorhanden sein, kommen wir gemäß Artikel 33 der REACh-Verordnung umgehend unserer Informationspflicht nach.

Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern) in Erzeugnissen

Am 10. September 2015 hat der Europäische Gerichtshof die Definition eines Erzeugnisses im Rahmen der REACh-Verordnung präzisiert. Wird der Grenzwert von 0,1m% eines besonders besorgniserregenden Stoffes (SVHC) in einem verbauten Teilerzeugnis überschritten, muss – unabhängig vom m%-Anteil im Gesamterzeugnis – gemäß Art. 33 (1) der REACH-Verordnung informiert werden.

Daraufhin haben wir unsere Produkte erneut bewertet und informieren Sie hier über SVHC in verbauten Teilerzeugnissen

Aktuelle Kandidatenliste

ATEX

La directive produit ATEX 2014/34/UE définit les règles de mise sur le marché des produits utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.

Téléchargements et brochures

Produits approuvés et autres détails

Norme Festo 940106 : Interdiction/déclaration des ingrédients

La norme Festo N 940106 définit les spécifications des ingrédients interdits et déclarables dans les matériaux et sert à mettre en œuvre les exigences légales. Les exigences des clients de Festo sont également représentées dans cette norme.

Festo standard 940106

UL

L'Underwriters Laboratories (UL) est une organisation américaine qui teste et certifie les produits et leur sécurité. Les normes UL sont pour les États-Unis ce que les normes DIN EN et IEC sont en Europe ou en Allemagne.

Normes UL pour la certification des produits Festo :

les risques électriques et mécaniques des produits électriques

Matériaux de logement et matériaux d'isolation pour les essais de protection contre le feu

Vannes : test de pression d'éclatement à 5 fois la pression nominale

Inspections de fabrication par UL

Plus d'informations

Informations complémentaires et les différentes marques UL sur les produits Festo :

Est-ce que UL est la loi ?

Non, il n'y a pas de loi qui rende la certification UL obligatoire.Aux États-Unis, tous les appareils ou systèmes à commande électrique doivent être homologués. La base juridique aux Etats-Unis est, par exemple, les dispositions de l'Occupational Safety and Health Act (OSHA Article 29 CFR 1910.xxx ; CFR : Code of Federal Regulations) et les règlements du National Electric Code (NEC), au Canada les dispositions de l'Occupational Health and Safety Act (OHSA) et les règlements du Canadian Electric Code (CEC).

En raison des systèmes fédéraux des États-Unis et du Canada, différents niveaux du NEC ou du CEC avec des suppléments individuels doivent être respectés dans les différents États et provinces. Cela dépend, entre autres, des conditions climatiques dans les différents États.

La conformité aux réglementations nationales en matière de sécurité peut être vérifiée par ce que l'on appelle le listage/étiquetage. Dans le cas d'un listage/étiquetage, un organisme de certification qualifié (CO) confirme, après des tests appropriés, que l'équipement/système est conforme aux normes de sécurité pertinentes ou qu'il est adapté à l'usage spécifique, en délivrant un label (marque déposée, "marque UL") que le fabricant peut utiliser. Aux États-Unis, les CO qualifiés sont des laboratoires d'essai reconnus par l'OSHA : Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL). Au Canada, les organismes dits certifiés (OC) sont mandatés par le Conseil canadien des normes (CCN).

L'un de ces NRTL et probablement le plus reconnu est UL. UL est l'abréviation de Underwriters Laboratories et signifie autant que les laboratoires d'essai des compagnies d'assurance. UL effectue des tests conformément aux normes UL, qui font partie intégrante des normes nationales. En définitive, l'objectif est de minimiser les risques de responsabilité des compagnies d'assurance liés aux équipements et aux dangers qui y sont associés (chocs électriques, incendies et blessures mécaniques). Aux États-Unis, elle peut rapidement aboutir à des montants de compensation menaçant l'existence des fabricants, des vendeurs et des utilisateurs (entreprises).

Qui fait attention à la marque d'essai ?

Les mesures nécessaires pour se conformer aux réglementations nationales en matière de sécurité dépendent de l'application concernée. Les systèmes et équipements électriques sont testés sur place. L'"autorité compétente" (AHJ) est la personne qui effectue le test. La marque UL permet une acceptation simplifiée par l'autorité locale compétente (AHJ). Les retards dans la mise en service du système et les coûts élevés dus aux modifications des installations peuvent être évités.

Selon quelles normes UL les produits Festo sont-ils certifiés ?

Les produits électriques sont testés en fonction de leurs risques électriques et mécaniques. Pour les essais de protection contre le feu, par exemple, les matériaux du boîtier et les matériaux d'isolation sont également évalués. Dans le cas des vannes, un test de pression d'éclatement est également effectué à 5 fois la pression nominale. UL effectue des inspections de la production à intervalles réguliers. Cela garantit que les produits correspondent à leur conception évaluée à l'origine.

Les câbles de connexion doivent-ils être certifiés UL ?

De nombreux appareils Festo sont certifiés comme appareils pour les "circuits de classe 2" en raison de leur utilisation prévue. Les "circuits de classe 2" sont des circuits à énergie limitée dont la tension maximale est de 30 V CA ou 42 V CC, le courant maximal de 5 A et la puissance maximale de 100 VA. Ici, selon la définition UL, il n'y a ni danger de choc électrique ni danger d'incendie. Il n'existe donc pas de classement UL pour les fiches et les câbles. Pour les appareils qui ne sont pas classés pour le "circuit de classe 2", une approbation pour les câbles est requise.

Que signifient les marques UL sur les produits Festo ?

UL est autorisé à certifier selon les réglementations de sécurité américaines (NEC) et canadiennes (CEC). Ceci est représenté par la marque UL correspondante. La marque C-UL-US ou C-UR-US remplace une certification CSA pour le Canada.

Marques UL

C UL US Listed
Dispositifs prêts à être raccordés, certifiés conformément aux réglementations américaines et canadiennes, par exemple des interrupteurs de fin de course avec câble et fiche.

C UL
Dispositifs prêts à être raccordés et certifiés selon la réglementation canadienne, par exemple des interrupteurs de fin de course avec câble et fiche.

UL
Dispositifs prêts à être raccordés et certifiés selon la réglementation américaine, par exemple interrupteur de fin de course avec câble et fiche.

RU
Dispositifs destinés à l'installation, certifiés conformément à la réglementation américaine, par exemple les terminaux de soupape.

C RU
Dispositifs destinés à l'installation, certifiés conformément à la réglementation canadienne, par exemple les terminaux de soupape.

C RU US
Équipement destiné à l'installation, certifié selon les réglementations américaines et canadiennes, par exemple les terminaux de soupape.

Aptitude à l'alimentation

Pour les machines et les composants utilisés dans l'industrie alimentaire, des exigences particulières s'appliquent à la conception, aux matériaux, à la traçabilité et à la nettoyabilité :

Directive sur les machines 2006/42/CE

définit les exigences de base en matière de sécurité des machines.

Norme EN 1672 / ISO 14159

décrit en détail les exigences applicables en matière de sécurité et d'hygiène.

Règlement (CE) n° 1935/2004 et Règlement (CE) n° 2023/2006

Réglementation des matériaux et objets en contact direct avec les denrées alimentaires.

Les composants d'automatisation Festo destinés à l'industrie alimentaire portent la mention "convient pour utilisation avec des aliments". La possibilité d'application correspondante est dérivée du document d'accompagnement :

  • Les produits destinés au contact direct avec les aliments ont une déclaration de conformité selon VO (EC) No. 1935/2004. Les domaines d'application spécifiques y sont décrits.
  • Les produits dont les informations sur les matériaux sont étendues ne sont pas destinés à entrer en contact direct avec les aliments sans autres mesures. Ici, seules les matières premières sont évaluées via des listes positives. Les informations aident l'utilisateur dans son évaluation des risques.

Conformité du produit

La conformité aux exigences spécifiques aux matériaux, découlant des lois applicables au niveau mondial et des réglementations spécifiques à l'industrie, devient de plus en plus complexe. Les exigences de conformité imposées aux matériaux évoluent de manière dynamique et constituent un élément important de la sécurité globale des produits. Vous cherchez des réponses aux questions suivantes :

  • Le produit que j'ai choisi est-il conforme aux exigences de la directive RoHS ?
  • Y a-t-il des exceptions ?
  • Contient-il une SVHC du règlement REACh ?
  • Où puis-je trouver des informations sur les Conflict Minerals ?

Dans notre Note d'application, vous trouverez une vue d'ensemble sur ces questions et de plus amples informations sur les problèmes de conformité des matériaux qui pourraient affecter les produits Festo.

Certificats et déclarations relatifs aux produits

Les déclarations de conformité (CE, sécurité alimentaire, etc.) et les certificats relatifs aux produits (UL, CCC, etc.) sont disponibles sur les pages informatives des produits respectifs, sous la rubrique Support/Téléchargements. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'assistance technique.

Substances entravant la capacité de mouillage des peintures (LABS)

Par LABS, on entend les substances qui provoquent des cratères (creux ponctuels en forme d’entonnoir) dans la couche de peinture lors de la mise en peinture des surfaces. Les silicones, les substances fluorées, certaines huiles et graisses peuvent contenir de tels composants. Les éléments utilisés dans l’industrie automobile, et plus particulièrement dans les ateliers de peinture, ne doivent pas rejeter dans l’environnement des substances entravant la capacité de mouillage des peintures. Pour éviter les défauts de peinture dus à des substances entravant la capacité de mouillage des peintures lors de la production, les constructeurs automobiles appliquaient jusqu’à présent leurs propres règles et normes de contrôle.

La fiche standardisée VDMA 24364 établit un ensemble de règles interentreprises décrivant les exigences en matière de contrôle, de classification et de marquage. Festo y adhère en classifiant ses produits en conséquence.

Profitez vous aussi de ces avantages : vous pouvez choisir nos produits de manière encore plus précise pour votre application grâce au marquage VDMA.

Les entreprises membres de la VDMA peuvent également télécharger gratuitement les fiches uniformes VDMA pour une utilisation interne dans la zone réservée aux membres du site Internet de la VDMA. Elles se trouvent dans la base de données de la réglementation technique (DaTeR). Le guide pratique correspondant est disponible au téléchargement sur ot.vdma.org.

Responsabilité d’entreprise

La pensée en termes de générations et de gestion responsable à long terme est profondément ancrée dans l'ADN de l'entreprise familiale qu'est Festo. Elle est exprimée dans notre Responsabilité d'entreprise et dans la gestion du développement durable. Notre contribution au développement durable est exposée dans la stratégie de développement durable 2020+. Celle-ci se fonde sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et a été adoptée par notre conseil d'administration en 2020. Festo attache une grande importance à la promotion de la transparence.

Pour plus d'informations sur les activités liées au développement durable et les chiffres clés pertinents, veuillez consulter le site Corporate Responsibility et notre site Rapport sur le développement durable. En outre, Festo SE & Co KG est évalué en permanence par des tiers indépendants. Pour avoir un aperçu des performances de Festo en matière de développement durable, vous pouvez nous soumettre une demande sur les plateformes d'évaluation EcoVadis ou NQC - Supplier Assurance.