Automatiker/in EFZ

Prozesse mit technischen Anlagen automatisieren

Berufsbild

Automatikerinnen EFZ und Automatiker EFZ bewegen die Technik und kommunizieren mit ihr. Sie entwickeln, programmieren, bauen oder unterhalten Anlagen mit hoher Kompetenz, grosser Leidenschaft und Kreativität. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und Lebensqualität.

Arbeitsgebiet

Automatikerinnen EFZ und Automatiker EFZ arbeiten überall dort, wo automatisierte Anlagen im Einsatz sind. Meistens sind sie im industriellen Umfeld der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) tätig, aber auch im Elektromaschinenbau, in der Gebäudetechnik oder in der Verkehrstechnik.

Dank ihrer vielseitigen und anspruchsvollen Ausbildung sind sie breit einsetzbar. Sie arbeiten in einem vernetzten Umfeld und sind in ständigem Austausch mit anderen Fachpersonen, Kundinnen oder Kunden und Lieferanten. Zu ihrem Alltag gehören sowohl handwerkliche Tätigkeiten als auch Arbeiten am Computer. Ihr Arbeitsplatz ist in internen Werkstätten, im Büro oder auch direkt bei Kundinnen oder Kunden vor Ort. Auftraggebende sind betriebsinterne und externe Kundinnen oder Kunden.



Übersicht der Handlungskompetenzen

a: Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht

  • a1: Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten
    7777 a.01
  • a2: Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen
    7777 a.02
  • a3: Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren
    7777 a.03

Wahlpflicht

  • a4: Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren
    7777 a.04
  • a5: einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen
    7777 a.05
  • a6: einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren
    7777 a.06

b: Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht

  • b1: automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen
    7777 b.01
  • b2: mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen
    7777 b.02
  • b3: Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen
    7777 b.03
  • b4: Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen
    7777 b.04
  • b5: Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren
    7777 b.05

Wahlpflicht

  • b6: Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen
    7777 b.06
  • b7: automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen
    7777 b.07

c: Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht

  • c1: automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren
    7777 c.01
  • c2: Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen
    7777 c.02
  • c3: Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben
    7777 c.03

Wahlpflicht

  • c4: Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten
    7777 c.04
  • c5: Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten
    7777 c.05
  • c6: Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren
    7777 c.06

d: Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht

  • d1: projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen
    7777 d.0
  • d2: Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren
    7777 d.02
  • d3: Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten
    7777 d.03

Wahlpflicht

  • d4: die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
    7777 d.04
  • d5: die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
    7777 d.05
  • d6: die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen
    7777 d.06
  • d7: Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden
    7777 d.07