Berufsbild

Polymechanikerinnen EFZ und Polymechaniker EFZ entwickeln, produzieren und unterhalten neue zukunftsfähige Maschinen und Systeme. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft, zur Lebensqualität und zum Schutz der Umwelt.

Arbeitsgebiet

Polymechanikerinnen EFZ und Polymechaniker EFZ sind im industriellen Umfeld als Generalisten der technischen Produkteentwicklung, Herstellung und Instandhaltung tätig. Sie wirken mit bei der Entwicklung von Konstruktionslösungen, der Planung und Vorbereitung von Produktionsprozessen, der Produktion, der Qualitätssicherung, der Inbetriebnahme und dem Unterhalt. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Fachpersonen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) zusammen.

Polymechanikerinnen EFZ und Polymechaniker EFZ arbeiten in modernen Produktionsunternehmen an unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Sie entwickeln, planen, produzieren und unterhalten Bauteile, Baugruppen, Maschinen, Anlagen, Produktionsmittel und Werkzeuge für interne und externe Auftraggeber. Dank ihrer breiten Ausbildung kommen sie in verschiedenen Arbeitsgebieten wie der Teileproduktion, Décolletage, Montage und Instandhaltung zum Einsatz. Sie sind in Branchen wie dem allgemeinen Maschinenbau, der Medizinaltechnik, dem Aufzugsbau, der Flugzeugtechnik, der Blechbearbeitung und anderen tätig.

Übersicht der Handlungskompetenzen

a: Entwickeln von Produkten

Pflicht

  • a1: Produkte der MEM-Industrie skizzieren
    5555 a.01
  • a2: Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen
    5555 a.02

b: Herstellen von Produkten

Pflicht

  • b1: Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten
    5555 b.01
  • b2: Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten
    5555 b.02
  • b3: Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen
    5555 b.03
  • b4: mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen
    5555 b.04

Wahlpflicht

  • b5: CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen
    5555 b.05
  • b6: Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen
    5555 b.06
  • b7: elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen
    5555 b.07
  • b8: Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen
    5555 b.08
  • b9: Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten
    5555 b.09

c: Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht

  • c1: Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten
    5555 c.01
  • c2: Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten
    5555 c.02
  • c3: Produkte der MEM-Industrie montieren
    5555 c.03
  • c4: Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen
    5555 c.04

Wahlpflicht

  • c5: einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen
    5555 c.05
  • c6: Produkte der MEM-Industrie instand halten
    5555 c.06

d: Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht

  • d1: projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen
    5555 d.01
  • d2: Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren
    5555 d.02
  • d3: Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten
    5555 d.03

Wahlpflicht

  • d4: Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden
    5555 d.04
  • d5: mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten
    5555 d.05
  • d6: die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen
    5555 d.06
  • d7: die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen
    5555 d.07
  • d8: die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen
    5555 d.08
  • d9: Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industriesektors überwachen und warten
    5555 d.09