Das VEMD ist ein thermischer Massendurchflussregler mit geschlossenem Regelkreis, der inerte Gase und Sauerstoff mit Durchflussmengen bis 20 ln/min präzise fördert. Seine Piezo-Technologie sorgt dabei für branchenführende Dynamik und Energieeffizienz – all das mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse benötigt wird, arbeitet das VEMD geräuschlos. Dank kompakter Einbaumaße, geringem Gewicht und niedrigem Energieverbrauch eignet es sich optimal für den Einsatz in mobilen Geräten – wie das erste Anwendungsbeispiel zeigt.

Inert gas for safe infusion bags

The production and filling of single and multi-chamber infusion bags requires maximum process reliability. To reliably protect the bags from degenerating, they are flooded with the inert gas nitrogen when they are being filled. Throughout this process, the flow rate must be adjustable to prevent spraying during injection. This is where the VEMD comes into play, since it reliably meets the high requirements for reproducibility.