Wasserstoff ist hochreaktiv und leicht entzündlich. In der Produktion wirken hohe Temperaturen, Druck und elektrische Spannung zusammen. Funktionale Sicherheit ist hier keine Kür, sondern Pflicht – für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.
In einem Elektrolyseur wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Dabei müssen beide Gase sicher getrennt und geführt werden. Automatisierte Prozesse tragen dazu bei, Sicherheit zu erhöhen und Abläufe frühzeitig zu optimieren. Das hilft dabei, Gefahren zu vermeiden.
Bei der Elektrolyse entstehen explosive Gasmischungen. Leckagen, falsche Auslegung von Ventilen oder defekte Sensoren können gefährlich werden. Deshalb müssen sicherheitsrelevante Komponenten – etwa Druckbehälter und Messsysteme – zuverlässig funktionieren.
Die IEC 61508 der International Electrotechnical Commission (IEC) legt weltweit fest, wie Unternehmen sicherheitskritische Systeme entwickeln und betreiben müssen. Sie gilt branchenübergreifend und bildet die Grundlage für viele weitere Sicherheitsnormen.
Für die Prozessindustrie hat die IEC daraus die IEC 61511 abgeleitet. Diese Norm richtet sich an Anlagenbetreiber in Bereichen wie Chemie, Öl & Gas oder Pharma und beschreibt die praktische Umsetzung funktionaler Sicherheit.
Beide Normen nutzen SIL-Stufen (Safety Integrity Level 1–4), um das erforderliche Maß an Risikoreduktion zu bestimmen. So lassen sich Gefahren gezielt bewerten und passende Schutzmaßnahmen umsetzen.
It would be hard to imagine safe hydrogen without SIL. SIL-compliant systems detect errors automatically, react reliably and bring systems to a safe state. This not only protects people, but also machines and the environment.
By having the right partner, safety is easy to plan. Festo supplies tried-and-tested automation technology, from smart sensors and modular controllers to complete control cabinets. Everything is geared towards the safe production of hydrogen. We have many years of experience in relevant industries, such as the chemical industry, and support you from the initial idea through to commissioning.
☑ Know the risks involved in hydrogen production
☑ Apply SIL 61508 as a mandatory safety standard
☑ Analyse risks and provide appropriate safeguards
☑ Choose experienced partners with industry expertise and knowledge of standards
☑ Use automation with tried-and-tested components and systems
☑ Produce hydrogen safely and efficiently with Festo