Bei dezentralen Lösungen finden die Steuerung, Regelung und Überwachung direkt im Feld statt – genau dort, wo die Aktion passiert. Einzelventile, Remote-I/O-Module und Ventilinseln werden nahe am Prozess montiert. Das reduziert Kabellängen und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit.
Für viele Systeme in der Wasserstoffproduktion sind dezentrale Automatisierungslösungen praxiserprobt. Festo liefert montagefertige Lösungen, die platzsparend und robust direkt im Feld installiert werden. Das sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb, auch bei wenig Raum. Bei komplexeren Systemen, hohen Sicherheitsanforderungen oder stark standardisierten Prozessen können zentrale Schaltschrankkonzepte zusätzliche Vorteile in Bezug auf Integration, Dokumentation und Servicefreundlichkeit bringen. Je nach konkreten Anforderungen kann auch eine Kombination aus dezentralen und zentralen Elementen die flexibelste Lösung darstellen.
In unserem Expertenvideo “Von der Steuerungsebene zur Feldebene - Automatisierungslösungen für die Wasserstoffherstellung” erklärt Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen bei Festo, wie Kunden von der dezentralen Automatisierung profitieren.
Hydrogen is highly reactive. That is why decentralised automation must be safe and reliable,in potentially explosive areas too. Festo offers specially certified components for Ex zones as well as solutions for non-explosion-proof environments. For maximum safety during electrolysis.
A decentralised system may seem complex, but it is often simpler in everyday operation. It has clearly structured modules, is easy to expand, and the direct access to field devices makes maintenance and disassembly easier. Festo supplies pre-configured, tested solutions on request – ready for immediate use.
Festo offers you an personalised and coordinated product portfolio for decentralised automation. Working with just one partner has many advantages: You reduce the number of suppliers, lower your planning, procurement and operation costs and have a contact person who knows you.
Festo supports hydrogen projects worldwide,from pilot systems to series production. Our components are already operating successfully in electrolysers and skids from well-known manufacturers. Our in-depth application knowledge, extensive product portfolio and personalised advice enable us to offer customised automation solutions, even for demanding environments.
☑ Decentralised control of modular systems and skids
☑ Scalable, space-saving product solutions
☑ Wide portfolio for Ex and non-Ex areas
☑ Less engineering and installation effort
☑ Only one contact for everything – Festo
☑ Real-life, tried and tested solutions, used worldwide
☑ Personalised advice from experienced industry experts