Als Interface zwischen Host-Steuerung und modularer Automatisierungslösung ist CPX-E die Schnittstelle für Pneumatik und elektrische Antriebstechnik sowie Sensorik. Die integrierte dezentrale Steuerungsfunktion wird im dezentralen Netzwerk über EtherCat-Master realisiert. Auch der direkte Anschluss von Servoantriebsreglern läuft über EtherCat. IO-Link sorgt für eine höhere Flexibilität in der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.
CPX-E Motion-Lizenz
Mit der Software-Lizenz „Motion und Robtik“ für die Steuerung CPX-E-CEC-M1-xx erhalten Sie eine komfortable Lösung, mit der Sie Handhabungsapplikationen bequem und schnell erstellen. Die zwei Lizenzen erhalten Sie in der Festo AppWorld.
PTP-Lizenz
CP-Lizenz
Die Software FTL Ist bei den CPX-E Motion-Lizenzen integriert. Damit steht Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zur Bewegungsprogrammierung und Ansteuerung von E/A zur Verfügung. Durch ihren einfachen Aufbau und die Intuitive Bedienung programmieren Sie Bewegungen sehr einfach. Umfangreiche Programmierkenntnisse und oder eine spezielle Ausbildung ist nicht notwendig. So kann sich der Programmierer voll auf die Lösung der Anwendung konzentrieren.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt