Magnetventil VOVK

Das Miniaturventil VOVK ist mit 5,9 mm Baubreite extrem schmal und dort interessant, wo das MHA1 zu groß ist. Je nach Anschlussart lassen sich bis zu 20 Ventile direkt anreihen. Mit einem Druckbereich von bis zu 7 bar bzw. bis zu -0,9 bar im Vakuumbetrieb bietet das 3/2-Wegeventil NC VOVK eine sehr hohe Leistung.
  • Sehr schmal: Rastermaß 5,9 mm
  • Extrem klein und leicht
  • Sehr geringer Energieverbrauch
  • Variable Anschlusskonzepte: Flanschanschluss unten oder vorne, Stecknippelanschluss vorne
  • Ideal zur Steuerung kleiner Luftströme
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Nur 5,9 mm breit!

Extrem schlank, klein und mit einem Druck bis zu 7 bar oder im Vakuumbetrieb bis 0,9 bar sehr leistungsfähig: bestens, wenn Sie auf kleinstem Raum viele Schaltventile nebeneinander betreiben wollen. Das 3/2-Wegeventil NC mit einem Durchfluss bis zu 5,5 l/min können Sie auch zu einer Ventilinsel mit bis zu 20 Plätzen ausbauen.

Für viele Anwendungen geeignet

Zum Beispiel im Bereich In-Vitro-Diagnostik (IVD) für kleine Point-of-Care (PoC)-Geräte, bei denen die Miniaturventile viele Membranen auf einer „Lab-on-a-Chip“- Kassette betätigen, die den Analyse-Prozess und die Reagenzien enthält. Oder zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses in Dialyse-Geräten, um Membranschalter zu betätigen, die die kontaminierten Flüssigkeiten vom System getrennt halten. Als Pilotventil oder zur direkten Steuerung von kleinen Gasströmen in der Elektronik- oder Halbleiter-Industrie: VOVK ist ein Miniatur-Allrounder. Der extrem geringe Energieverbrauch von nur 0,5 Watt und die Schaltzeit von 6 Millisekunden erlauben Anwendungen, wo viele Ventile möglichst kompakt nebeneinander kleine Gasströme schalten.

Leistungsstarke Vielfalt

Vakuum-Tauglichkeit, Drücke bis zu 7 bar und die Breite von nur 5,9 mm machen VOVK einzigartig. Für maximale Anwendungsvielfalt gibt es drei Versionen: Mit Flanschanschluss zur Montage von Ventilen auf einer Kanalplatte, bis zu 20 Ventile direkt anreihbar oder als Einzelventil mit Stecknippeln.