Mediengetrenntes Magnetventil VYKA

Mit einer Breite von nur 7 mm (NW 1,2 mm) kontrolliert VYKA sehr kleine, auch aggressive Flüssigkeitsmengen (µl, ml) hochpräzise. Die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik VAVE verhindert die Erwärmung empfindlicher Medien.
  • Kompakte Baubreite von 7 mm
  • Höchste Leistungsdichte und Präzision auf engstem Raum
  • Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße
  • Hohe Reinigungsfreundlichkeit durch Medientrennung
  • Geringer Medienverbrauch durch kleines internes Volumen
  • FDA-gelistete Materialien
  • Qualitativ hochwertige Materialien, dadurch auch für aggressive Medien geeignet
  • Hohe Wiederholgenauigkeit, Schaltfrequenz und Präzision, dadurch auch für kleinste Volumen und Dosieraufgaben geeignet
  • Sehr flexibel einsetzbar durch 3/2-Wege- und 2/2-Wege-Varianten (NC/NO) sowie 12 … 26 V DC-Ansteuerung
  • Wahlweise mit aufschiebbarer Elektrik-Anschlussplatte VAVE-K1 mit Haltestromabsenkung als Zubehör
  • Entwickelt nach ISO 13485
  • Nachhaltig im Betrieb durch effiziente Ansteuerung und aktive Luftabschaltung
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Höchst präzise!

VYKA dosiert kleinste Flüssigkeitsmengen sehr präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Durch Verwendung von Hochleistungspolymeren als Trennmembran eignet es sich auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen bietet beste Reinigungsmöglichkeiten – in Kombination mit den FDA gelisteten Materialien ist das VYKA ideal für sehr sensiblen Anwendungen. Die Stromregelung sorgt für höchste Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens. Und die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik verhindert die Erwärmung auch empfindlicher Medien.

Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow: mit unseren mediengetrennten Ventilen

Höchste Leistungsdichte

Drücke bis 2 bar und Kv-Werte bis 350 ml/min meistert das Ventil spielend. Zudem erlauben die kleinen Rastermaße ein breites Anwendungsspektrum, z.B. im Einsatz mit Mikrotiterplatten.

Sicher, weil mediengetrennt

Die Hochleistungspolymere FKM und FFKM der Trennmembranen halten selbst aggressiven Medien stand, schützen das Ventilinnenleben und verhindern zugleich Korrosion. Ideal, gerade für sensible Anwendungen, denn die geringen internen Volumina bieten auch beste Reinigungsmöglichkeiten.

Hochflexibel

Beim VYKA sorgt die 12 … 26 V-DC-Ansteuerung der ansteckbaren Elektronik VAVE-K1 oder das Ventilansteuerungsmodul VAEM für eine Haltestromabsenkung.

Produktspezifisches Zubehör und Ersatzteile

  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    - Elektronik mit Haltestromabsenkung VAVE-K1
    - Verbindungsleitungen NEBV-Q7

  • PEEK-Anschlussbaustein VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • Elektrische Verbindungsleitung NEBV-Q7
    - 0,1 m
    - 0,5 m

  • Präzise Ventilansteuerung mit Haltestromabsenkung
    - 1-fach (VAVE-K1)
    - 8-fach (8x NEBV + VAEM)

Festo Elevator Pitch: Mediengetrenntes Magnetventil VYKA