Mediengetrenntes Magnetventil VYKB

Nur 10 / 12 mm breit (NW 1,6 / 2,0 mm), regelt VYKB sehr kleine Flüssigkeitsmengen (µl, ml) hochpräzise in Dosier- und Durchflussanwendungen. Dank Trennmembran aus Hochleistungspolymeren eignet es sich auch für aggressive Medien.
  • Kompakte Baubreite von 10 mm sowie 12 mm
  • Hohe Reinigungsfreundlichkeit durch Medientrennung
  • Qualitativ hochwertige Materialien, dadurch auch für aggressive Medien geeignet
  • Sehr flexibel einsetzbar durch 3/2-Wege- bzw. 2/2-Wege-Varianten sowie 12 oder 24 V DC-Ansteuerung
  • Zum Dosieren, Asperieren und für Continuous-Flow-Anwendungen
  • Entwickelt nach ISO 13485
  • Nachhaltig im Betrieb durch effiziente Ansteuerung und aktive Luftabschaltung
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Höchst präzise!

VYKB kontrolliert kleinste Flüssigkeitsmengen (µl, ml) sehr präzise bei einer Breite von nur 10 / 12 mm (NW 1.6 & 2.0mm). Durch Verwendung von Hochleistungspolymeren als Trennmembran eignet es sich auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen bietet beste Reinigungsmöglichkeiten – in Kombination mit höchst inerten Materialien ist das VYKB ideal für sehr sensiblen Anwendungen. Und die integrierte Haltestromabsenkung verhindert die Erwärmung auch empfindlicher Medien.

Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow: mit unseren mediengetrennten Ventilen

Sicher, weil mediengetrennt

Die Hochleistungspolymere EPDM, FKM und FFKM der Trennmembranen halten selbst aggressiven Medien stand, schützen das Ventilinnenleben und verhindern zugleich Korrosion. Ideal, gerade für sensible Anwendungen, denn die geringen internen Volumina bieten auch beste Reinigungsmöglichkeiten.

Kompakte Baubreite

Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße von 10 mm sowie 12 mm.

Verschiedene Volumen möglich

Die mediengetrennten Ventile decken verschiedene Nennweiten ab. Sie haben die Auswahl zwischen 1,6 mm sowie 2,0 mm Düsenweite.

Flexibel einsetzbar

Sehr flexibel einsetzbar durch 3/2-Wege und 2/2-Wege Varianten (NC) und 12 oder 24 V DC-Ansteuerung.

Produktspezifisches Zubehör und Ersatzteile

  • PEEK-Anschlussbausteine VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Elektrische Verbindungsleitung NEBV-HPG2
    - 0,3 m
  • Dichtungen als Ersatzteile VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA in verschiedenen Baugrößen