Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
VZDB kontrolliert kleinste Flüssigkeitsmengen (µl, ml) sehr präzise bei einer Breite von nur 10 mm (NW 1.6mm). Durch Verwendung von Hochleistungspolymeren als Trennmembran eignet es sich auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen bietet beste Reinigungsmöglichkeiten – in Kombination mit höchst inerten Materialien ist das VZDB ideal für sehr sensiblen Anwendungen. VZDB ist ein pneumatisch betätigtes Ventil und eignet sich daher für Umgebungen, bei denen elektrische Signale vermieden werden sollen.
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow: mit unseren mediengetrennten Ventilen
Die Hochleistungspolymere EPDM, FKM und FFKM der Trennmembranen halten selbst aggressiven Medien stand, schützen das Ventilinnenleben und verhindern zugleich Korrosion. Ideal, gerade für sensible Anwendungen, denn die geringen internen Volumina bieten auch beste Reinigungsmöglichkeiten.
Hoher Durchfluss bei geringer Baubreite von nur 10 mm.
Sehr flexibel einsetzbar durch 3/2-Wege und 2/2-Wege (NC) Varianten.