Der Zylinderschalter ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Sein eigensicherer Schaltausgang (Namur) erfordert einen Anschluss an einen Trennschaltverstärker wie zum Beispiel das Festo IO-Modul CPX-P-8DE-N-IS.
Der Zylinderschalter ist mit einem eigensicheren Schaltausgang (Namur) realisiert.
Dieser Ausgang erfordert den Anschluss des Sensors an einen Trennschaltverstärker.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt