Parallelgreifer HEPP
Der leistungsstarke, kompakte und variabel einsetzbare elektrische Greifer HEPP eignet sich für eine Vielzahl von Werkstücken in elektrischen Systemen oder Anwendungen ohne Druckluft. Und er ist optimiert für die Elektronik- und Kleinteileindustrie, die Laborautomation und den Sondermaschinenbau.
- Kraftvoll und flexibel
- Dynamischer Motor für anpassungsfähiges Fahrverhalten
- Einfache, variable Parametrierung
- Kompakt durch integrierten Controller
- Hochpräzise durch Kreuzrollenführung
- Sicher durch integrierte Haltebremse
- Ansteuerung via PROFINET®, EtherNet/IP®, EtherCat®
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen
Neu