Piezoventil VEMP

Leichtes und kleines Piezo-Ventil zur proportionalen Regelung von Druck oder Durchfluss. Es eignet sich für den Einsatz in mobilen Geräten z. B. in der Medizintechnik. In Kombination mit einem Sensor ist es als Regelventil einsetzbar.
  • Sehr geringer Energieverbrauch
  • Keine Eigenerwärmung
  • Geringe Leckage
  • Hochpräzise
  • Betriebsmedium: Luft, Sauerstoff, inerte Gase, Stickstoff
  • Integrierte Piezotechnologie
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringes Gewicht
  • Befestigung: auf Anschlussplatte, auf Anschlussleiste
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Klein, leicht, günstig

In der diagnostischen und therapeutischen Medizin geht der Trend zu immer kleineren und leichteren medizintechnischen Geräten. Bei mobilen Anwendungen stehen dabei minimaler Energieverbrauch, geringes Gewicht und hohe Zuverlässigkeit zum Beispiel bei der Sauerstofftherapie im Vordergrund. Ideal für diese Anforderungen: das Proportionalventil VEMP mit Piezotechnologie.

Die Funktionsweise des Piezoventils VEMP

Druckregelung: 3/3-Wegeventil
Das Piezoventil enthält zwei Bieger und drei Ports. Mit dieser kompakten Lösung ist eine komplette Druckregelung möglich. Es gibt einen Bieger fürs Belüften und einen zweiten Bieger fürs Entlüften. Der dritte Zustand ist geschlossen, dadurch wird der Druck gehalten. Konkret sieht das so aus:

Ohne Wärmeentwicklung

Das sehr kompakte Proportionalventil VEMP benötigt mit 1 mW nur sehr wenig Energie: Stromlos hält es seinen aktuellen Zustand, mit wenig Strom lässt sich der Durchfluss ändern. Dadurch findet keine Wärmeentwicklung statt. Das 20g-Leichtgewicht eignet sich somit optimal für den Einsatz in mobilen Geräten wie beispielsweise in tragbaren Sauerstofftherapie-Geräten.

Proportionales Verhalten

Mit dem VEMP lassen sich Gasströme von 0 … 30 l/min, aber auch Drücke äußerst präzise proportional regeln. Mit einer Schaltgeschwindigkeit von 15 ms reagiert es sehr schnell auf eine eingestellte Sollwertänderung. Ideal für Sauerstoff-/Beatmungstherapie, medizinische Matratzen, Ophthalmologie und Dialyse. Es ist kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse nötig, der Sollwert kann mit einer Gleichspannung eingestellt werden.

Geräuschlos

Die Piezotechnologie verwendet eine komplett andere Mechanik als Magnetventile. Damit arbeitet das Ventil geräuschlos.