Spindelachse ELGC-BS

Mit der kostengünstigen Achsfamilie ELGC erreichen Sie kompakteste Abmessungen und eine optimale Nutzung des Einbauraumes – zum Beispiel in Kleinteilehandlings oder Desktop-Applikationen. Die Spindelachsen überzeugen auch mit präziser Führung und Kugelgewindetrieb.
  • Führung und Kugelgewindetrieb innenliegend
  • Platzsparende Positionsabfrage
  • Flexible Motoranbindung
  • Die Zahnriemenachsen, Spindelachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC bilden einen skalierbaren Systembaukasten für kleinbauende Automatisierung
  • Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Die Spindelachsen ELGC-BS glänzen mit Ihrer innenliegenden, durch ein dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband geschützten, Spindel und Kugelumlaufführung sowie durch ihr gewichtsoptimiertes Design. Sie stehen für präzisen und ruhigen Lauf – horizontal wie auch vertikal eingebaut.

Die Befestigungselemente zur Achs-/Achsmontage ermöglichen die direkte Montage der Spindelachsen ELGC-BS mit den Zahnriemenachsen ELGC-TB und dem Mini-Schlitten EGSC ohne zusätzliche Adapterplatte.

1. Abdeckband

Dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband schützt Führung und Spindel bzw. Zahnriemen

2. Motormontage

ELGC-BS Motormontage

Frei wählbare Motorpositionen und Abgangsrichtungen, verschiedene Axial- und Parallelbausätze, auch nachträglich umbaubar

3. "One-size-down" Montagesystem

Grundachse mit nächst kleinerer Aufbauachse ohne zusätzlichen Adapter kombinieren

4. Integrierte Kupplung

Sehr kompakte, in die Spindelachse integrierte Kupplung. Inklusive einfachem Tausch im Servicefall, kompatibel mit Axial- und Parallelbausatz

5. Kompakte Doppellagerung

ELGC-BS Kompakte Doppellagerung

Leistungsstarke, doppelte Kugellager in der Achse integriert zur Aufnahme von Antriebskräften und -momenten, platzsparend in der Achse verbaut

6. Führung

ELGC-BS Führung

Integrierte Kugelumlaufführung mit langer Lebensdauer sowie steife und präzise Führungsschiene zur Aufnahme hoher Führungskräfte

7. Positionsabfrage

Kostengünstige Positionsabfrage durch Näherungsschalter SMT-8M