• Produkte
  • Downloads

1. Hardcover-Design

Zum Schutz von Führung und Spindelantrieb

2. Adapterbausätze

Für Servomotoren von Festo und für viele asiatische und europäische Fremdmotoren

3. Motormontage

Frei wählbare Motorpositionen (4 x 90° gedreht), nachträglich umbaubar

4. Positionsabfrage

Kostengünstige und einfache Positionsabfrage durch direkt in die Nut montierte, induktive Näherungsschalter sowie Adapterbausatz für in Asien marktübliche optische Sensoren, z.B. von Omron

5. Z-Achsen

Alternative Z-Achsen für vertikale Bewegungen: Spindelachsen ELGC oder Mini-Schlitten EGSC

6. Verbindungselemente

Sehr leichte und zugleich extrem stabile Montagewinkel und Montageplatten zur präzisen Verbindung der Achsen untereinander

7. Führung

Doppelführung des Achsschlittens bei­Baugröße­120/160 und überbreite Einzelführung des Achsschlittens bei Baugröße 90

8. Befestigungsoptionen

Montage durch Direktverschraubung oder seitlich mittels Nutensteinen oder Montagewinkel

9. Batterie-Fertigung

Jeweils <1% Kupfer- und Zink-Anteil

Spindelachse ELGT für Auslegersysteme – günstig, kompakt und steif

Unsere Spindelachse ELGT mit ihrer geschützten Doppelführung überzeugt als Einzelachse oder kombiniert zu 2D- und 3D-Auslegersystemen mit ausgezeichneter Kompaktheit und sehr guter Wirtschaftlichkeit. Im Einsatz überall dort, wo es Ihr Produktionsprozess erfordert, wo der Förderweg nicht überbaut werden darf oder wenn maximale Kompaktheit das Maschinenlayout definiert. In der Elektronikindustrie und in Desktop-Anwendungen sowie in der Batterie-Fertigung. Aber auch in Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling und in Montageanlagen.