Geölte Bleche? Kein Problem! Dank seiner speziellen Anti-Slip-Struktur hat der robuste Vakuumsauger OGVM alles im Griff. Seine Oberfläche ist ideal für das äußerst dynamische Zuführen und Entladen von Blechen, z.B. in der Automobilindustrie oder bei der Produktion von weißer Ware. Der gute Grip sorgt auch für höhere Taktraten.
Starkes und flexibles Profil
Die Anti-Slip-Abstützungen wirken wie das Profil eines Winterreifens und geben dem Sauger optimale Haltekräfte auch bei hohen lateralen Kräften. Die flexible, sehr anpassbare Saugergeometrie sorgt zudem für einen sicheren Aufbau des Vakuums bei unterschiedlichsten Oberflächen. Der einvulkanisierte Gewindeanschluss verhindert Leckage.
Immer der richtige Sauger
Ob in Einzelanwendungen oder bei Greifspinnen für große und schwere Bleche: Mit der Vielfalt an Flach-, Balg-, Glocken- und ovalen Saugern transportieren Sie mit Tiefziehöl benetzte Bauteile sicher und schnell. Kombinierbar mit dem aktuellen Saugerhalterprogramm VAL.
Hoch wirtschaftlich
Das neue Profil sorgt für sehr hohe Halte- und Querkräfte. Damit können Sie die Anzahl der Sauger verringern oder mit geringerem Energieeinsatz höhere Taktraten realisieren.
Folgende Sauggreifer OGVM in runder und
ovaler Ausführung sind in verschiedenen
Größen verfügbar:
Für gerade Bauteile:
Flachsauger
Für leicht gewölbte, konkave Bauteile:
Glockensauger
Für stark gewölbte Bauteile:
Balgsauger
Überall da, wo im Fertigungsprozess der Automobil- und Metallindustrie Bauteile mittels Vakuum gehandhabt werden, spielt eine maximale Maschinenauslastung die entscheidende Rolle, um kostenoptimiert zu produzieren. Durch die spezielle Struktur der Saugerinnenseite können die Sauggreifer höchste Querkräfte aufnehmen, wichtig gerade für optimale Haltekräfte an geölten Oberflächen. Das Resultat sind eine gesteigerte Prozesssicherheit und eine höhere Produktivität durch mögliche Zykluszeiten. Die Wirtschaftlichkeit der Anlage erhöht sich signifikant.