Zahnriemenachse ELGC-TB

Mit der kostengünstigen Achsfamilie ELGC erreichen Sie kompakteste Abmessungen und eine optimale Nutzung des Einbauraumes – zum Beispiel in Kleinteilehandlings oder Desktop-Applikationen. Die Zahnriemenachse hat eine präzise und belastbare Schienenführung.
  • Präzise und belastbare Schienenführung
  • Führung und Zahnriemen innenliegend
  • Flexible Motoranbindung
  • Die Zahnriemenachsen, Spindelachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC bilden einen skalierbaren Systembaukasten für kleinbauende Automatisierung
  • Varianten mit Kupfer- und Zinkanteil kleiner als 1% – empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Support / Downloads