Valves are pneumatic components used in automation technology to control actuators such as cylinders, rodless cylinders, motors or grippers. When it comes to the valves themselves, a distinction is made between pneumatically actuated valves, electric valves and manually actuated valves, which are available from Festo in many different designs and versions. In addition, we also offer valves for use with valve terminals, depending on the system requirements.
When you’re selecting valves at this stage, you’re usually finalizing a build or replacing parts. The fastest wins come from choosing the right valve function first — then matching the valve type.
Pneumatics are used in industrial automation to transmit movement or force and this is usually done with the help of compressed air. The movement itself is carried out by actuators; these are in turn controlled by valves or valve terminals in automation technology.
Components of a simple pneumatic system (example):
If you’re troubleshooting speed, repeatability or cycle time, you’re often looking at valve flow control and exhaust behavior — not just the actuator.
Festo valves can be used across the board or configured individually, depending on the application. In addition to directional control valves, shut-off valves, flow or pressure regulators, our product portfolio also includes piezo valves – proportional pressure regulators that are characterized by their long service life and minimal energy requirements.
Ein Wegeventil dient dazu, den Druckluftstrom in einem pneumatischen System umzuleiten, freizugeben oder zu sperren.
Prozess- und Medienventile von Festo regeln die verschiedenen Flüssigkeiten in Ihrer Maschine bei der Kühlung, Schmierung, Reinigung, Spülung und Sterilisation sowie beim Dosieren und Mischen – ganz gleich, ob es sich um Gase, hochviskose Flüssigkeiten, Pasten oder Granulate handelt.
Durchflussregelventile – auch Durchflussventile oder Drosselventile genannt – werden in der Pneumatik zur Regelung des Druckluftstroms eingesetzt.
Stromregelventilevon Festo:
Die funktionale Sicherheit einer Anwendung ist in der Pneumatik von entscheidender Bedeutung, da hier – anders als bei elektrischen Systemen – in der Regel mit gängigen Hardwarekomponenten gearbeitet wird. Neben den umfassenden Produktinformationen auf unserer Website stehen Ihnen unsere Projektingenieure mit fachkundiger Beratung zur Seite, bis Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben. Mit diesem Service können Sie schneller und kostengünstiger für die Sicherheit Ihres Systems sorgen.
Genau das, was Sie suchen: normgerechte Ventile und Ventilinseln von Festo für universelle und anwendungsspezifische Aufgaben. Festo bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Lassen Sie sich von unseren Top-Produkten für die industrielle Automatisierung inspirieren.
Wie jedes Ventil haben auch pneumatisch betätigte Ventile eine Steuerfunktion, mit der bestimmt wird, wie viel Gas oder Druckluft diese durchströmen darf. Bei einem Pneumatikventil wird der Durchfluss durch ein pneumatisches Signal gesteuert.
Zur Steuerung von Stellantrieben können elektrisch vorgesteuerte Ventile oder Pneumatikventile verwendet werden. Elektrisch vorgesteuerte Ventile können mit 12 V, 24 V oder 230 V betrieben werden. Gängige Varianten sind beispielsweise 3/2- oder 5/2-Wege-Ventile. Pneumatikventile hingegen werden mit Druckluft betätigt.
Das Sortiment an Ventilen und Ventilinseln von Festo umfasst: