A standard format for preparing, handling and storing different sample types is the microplate. Microplates have multiple wells in a plate of a standard size and footprint. Many robotic systems are therefore specifically designed to handle microwell plates and the samples they contain.

In den meisten Fällen basiert die Handhabung und Bewegung von Proben auf Batch-Prozessen. Um den Transfer von Proben von Modul zu Modul zu erleichtern und gleichzeitig einen zufälligen Zugriff auf die Module zu ermöglichen, ist eine Methode erforderlich, mit der einzelne Proben während des gesamten Prozesses bewegt werden können.

Zufälliger Zugriff bezieht sich auf die Fähigkeit eines Prozesses, jeden angeforderten Test in beliebiger Reihenfolge durchzuführen. Verschiedene Hersteller bieten klinische Laborlösungen für die effiziente und nahtlose Weiterleitung und Handhabung von Proben in präanalytischen, analytischen und postanalytischen Prozessen an.

Die Entnahme, der Transport und die Verarbeitung klinischer Proben sind präanalytische Schritte, die für die Erzielung zuverlässiger diagnostischer Ergebnisse entscheidend sind. Maßgeschneiderte Lösungen für die automatisierte Probenverarbeitung sind verfügbar und tragen dazu bei, Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die Proben können sofort an die verschiedenen Module für die einzelnen Prozessschritte weitergeleitet werden, wobei sie während des gesamten Prozesses verfolgt werden können.

Mit dem Wissen um die grundlegende Prozess- und Funktionslösung kann Festo intelligente Subsysteme (Module) für die Manipulation und Vorbereitung von Proben (Identifikation über Barcode, Decapping und Capping von Probenröhrchen, Integration von Pipettiertechnologien) bereitstellen, damit diese Proben in diagnostischen und analytischen Prozessen eingesetzt werden können.

Zur Optimierung des gesamten Prozesses – einschließlich des Probentransports und der Handhabung von Mikroplatten, Behältern, Racks und Verbrauchsmaterialien – kann eine geeignete Kombination aus kartesischer und Roboter-Handhabungstechnologie die gewünschte Effizienz in der endgültigen funktionalen Lösung bieten.