Les réducteurs industriels sont des réducteurs conçus pour une utilisation continue, qui font leurs preuves même dans des conditions d’utilisation extrêmes et pour les applications spéciales. Les réducteurs sont le lien entre le moteur et l’application. Leur rôle est de convertir le couple et la vitesse de rotation, d’adapter les inerties de masse et d’augmenter la précision de positionnement. Les réducteurs industriels se distinguent généralement par leurs performances, leur robustesse et leur longue durée de vie.
Nos réducteurs sont utilisés dans l’automatisation d’usine. La robustesse, la consommation d’énergie régulée, la longue durée de vie, la précision, la facilité d’entretien ainsi que la sécurité de fonctionnement et de panne sont donc des évidences pour répondre aux exigences industrielles. Les réducteurs Festo sont en outre parfaitement adaptés aux moteurs correspondants.
EMGA est une gamme de réducteurs adaptés aux moteurs pas à pas et aux servomoteurs Festo. Vous pouvez choisir entre les variantes d’engrenages planétaires à denture droite ou d’engrenages angulaires. Vous pouvez combiner l’engrenage planétaire avec les rapports de transmission i = 3 ; 5 ; 8 ; 12 ; 20 d’une part avec nos servomoteurs EMME-AS et EMMT-AS, et d’autre part avec les moteurs pas à pas de la série EMMS-ST. En tant que renvoi d’angle avec le même rapport de transmission, EMGA est le complément idéal pour les servomoteurs EMME-AS et EMMT-AS. Grâce à la lubrification à vie, nos réducteurs évitent les arrêts et les pertes de production. Avec le degré de protection IP54, ils disposent d’une protection complète contre les contacts accidentels et sont protégés contre les projections d’eau de tous côtés.
Les réducteurs angulaires sont tous les réducteurs dont l’arbre d’entraînement et l’arbre entraîné forment un angle l’un par rapport à l’autre, ce qui donne un renvoi de 90° degrés. Dans des cas particuliers, des angles différents sont également possibles. Les axes ont un point d’intersection commun. Le terme est également utilisé comme alternative pour les engrenages coniques. La principale caractéristique d’un engrenage conique est le renvoi d’angle, qui permet à l’utilisateur de changer le système de rotation de la machine. Vous pouvez ainsi passer d’un système de rotation transversale à un système de rotation longitudinale. Les réducteurs à roue conique sont compacts et robustes et peuvent transmettre des puissances élevées.
Planetary gear sets, also called epicyclic gears or epicyclic gear units, are industrial gear units, or more precisely friction gear units or toothed gears. They are so called because the rotating planet wheels (carrier pinions) orbit the central sun wheel (sun pinion) just as the planets in our solar system orbit the sun. Planetary gear sets are extremely efficient. They permit a very high transmission ratio. If your application requires high precision, we recommend that you choose planetary gear sets.