Les distributeurs sont des composants pneumatiques utilisés dans le domaine de l'automatisation pour commander des actionneurs comme des vérins, des vérins sans tige, des moteurs ou des préhenseurs. Parmi les distributeurs, on distingue les distributeurs à commande pneumatique, les distributeurs électriques et les distributeurs à commande manuelle, qui se déclinent dans de nombreux modèles et versions. De plus, nous proposons des distributeurs destinés à être utilisées avec des distributeurs, en fonction des exigences du système.
À ce stade, la sélection des distributeurs vise généralement à finaliser une installation ou à remplacer des pièces. Pour gagner du temps, il faut d'abord choisir la bonne fonction de distributeur, puis le type de distributeur correspondant.
La pneumatique est employée dans l'automatisation industrielle pour transmettre un mouvement ou une force, généralement par air comprimé. Le mouvement est assuré par des actionneurs, lesquels sont, à leur tour, commandés par des distributeurs ou des terminaux de distributeurs dans le domaine de l'automatisation.
Composants d'un système pneumatique simple (exemple) :
Si vous cherchez à résoudre des problèmes liés à la vitesse, à la répétabilité ou à la durée du cycle, vous examinez souvent le comportement du réducteur de distributeur et l'évacuation — et pas seulement l'actionneur.
Les distributeurs Festo peuvent être utilisés en série ou configurés individuellement, selon l'application. Outre les distributeurs, les robinets d'arrêt et les régulateurs de débit ou de pression, notre gamme de produits comprend également des distributeurs à commande piézoélectrique, des régulateurs de pression proportionnels qui se distinguent par leur longue durée de vie et leur faible consommation d'énergie.
Un distributeur de commande sert à modifier, ouvrir ou bloquer le débit d'air comprimé dans un système pneumatique.
Distributeurs à commande électrique et pneumatiquede Festo :
Les distributeurs de process et de fluides de Festo permettent de réguler les différents fluides dans votre machine lors des opérations de refroidissement, de lubrification, de nettoyage, de lavage et de stérilisation, ou encore pour le dosage et le mélange, qu'il s'agisse de gaz, de fluides très visqueux, de pâtes ou de granulés.
Les distributeurs à réducteur, également appelés distributeurs à passage direct ou limiteurs de débit, sont utilisés en pneumatique pour réguler le débit d'air comprimé.
Régulateurs de débitde Festo :
La sécurité fonctionnelle d'une application est cruciale, en particulier dans le domaine de la pneumatique, car, contrairement aux systèmes électriques, on utilise généralement des composants matériels courants. Outre les informations complètes sur nos produits disponibles sur notre site web, nos ingénieurs de projet se tiennent à votre disposition pour vous fournir des conseils d'experts jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé avec le système. Ce service vous offre un moyen plus rapide et plus économique de garantir la sécurité de votre système.
Exactement ce qu'il vous faut : des distributeurs et des terminaux de distributeurs Festo conformes aux normes, pour des applications universelles ou spécifiques. Festo propose la solution adaptée à chaque besoin. Laissez-vous inspirer par nos produits phares destinés à l'automatisation industrielle.
Like any valve, pneumatic valves have a control function to determine the amount of gas or compressed air that is allowed to flow through. With a pneumatic valve, the flow is controlled by a pneumatic signal.
Electric pilot-actuated valves or pneumatic valves can be used to control actuators. Electric pilot-actuated valves can be operated with 12 V, 24 V or 230 V. Common variants are, for example, 3/2- or 5/2-way valves. Pneumatic valves, on the other hand, are actuated by compressed air.
The product range of valves and valve terminals from Festo includes: