La technologie de commande est le cœur de toute installation. Elle contribue de manière significative à l’optimisation des processus et des mouvements, ainsi qu’à une meilleure rentabilité et à une productivité optimisée de la machine. En tant que domaine partiel d’une technique d’automatisation globale, la technique de commande comprend la conception et la réalisation de la commande de machine, c’est-à-dire l’influence ciblée sur le comportement des installations pneumatiques et électriques. Chez Festo, nous faisons une distinction fondamentale entre les commandes pneumatiques et électropneumatiques ainsi que les commandes électroniques.
Our electronic control technology consists of modern, compact and versatile programmable logic controllers. Different control systems are used in automation technology depending on the application area and industry. We currently offer electronic controller CECC, which enables programming with CODESYS according to IEC 61131-3. It has 12 digital inputs, 8 digital outputs as well as 2 high-speed counters up to 250 kHz. A USB interface enables the uncomplicated data transfer.