Dans l’automatisation industrielle, les servomoteurs Festo offrent pour chaque cas d’application une utilisation simple, une grande flexibilité et une précision maximale ainsi qu’une grande fiabilité pour un rapport coût-efficacité élevé. Les servocommandes peuvent commander et maintenir des positions, des couples et des vitesses de rotation avec précision et en une fraction de seconde. Cela permet de réaliser des entraînements de machines complexes, capables de mettre en œuvre des procédés de production difficiles. C’est pourquoi les servomoteurs sont particulièrement adaptés à la robotique et aux solutions d’automatisation.
Vous trouverez d’autres produits dans la catégorie : Moteurs et servovariateurs
Avec leurs servo-variateur, les servomoteurs de Festo constituent la connexion idéale entre votre mécanique et la technologie de commande et peuvent être mis en service rapidement et facilement en tant que système d’entraînement complet avec Festo Automation Suite. Une connectivité maximale en termes de matériel et de logiciel est notre principe directeur : composez la combinaison électrique qui répond aux exigences exactes de votre application, quels que soient votre système électromécanique et votre environnement de commande.
Notre EMMT-AS est un servomoteur synchrone AC dynamique, sans balais, à excitation permanente. Il a été conçu avant tout pour des applications exigeantes et dynamiques. Le moteur de notre programme standard se caractérise par un couple d’arrêt extrêmement faible, ce qui lui permet d’avoir un synchronisme élevé, même à faible vitesse de rotation, ainsi qu’une bonne capacité de régulation et une bonne fidélité de trajectoire pour les tâches de positionnement. Avec la « plaque signalétique électronique », toutes les données importantes du moteur sont enregistrées dans le moteur. Le servo-variateur CMMT-AS peut les lire et ainsi paramétrer automatiquement le servomoteur. La solution à un seul câble, peu encombrante, réduit en outre considérablement le travail d’installation.
With increasing automation in all areas of machine and plant construction comes the need for ever shorter cycle times and greater flexibility when changing products. This development has led to the servo drives used today. These motors are mainly used for applications in the following industries:
Servo motors are particularly valued in these industries because their performance and application can be scaled. They always offer the right performance, whether as a direct drive for high-precision axes or as a cost-effective motor-gear unit combination. In addition, the effort and time needed to cable and install servo motors is low, as they can be used with digital signal transmission and combined cables.