Contrôleurs et logiciels

Technologie de commande de Festo

La technologie de commande est le cœur de toute installation. Elle contribue de manière significative à l’optimisation des processus et des mouvements, ainsi qu’à une meilleure rentabilité et à une productivité optimisée de la machine. En tant que domaine partiel d’une technique d’automatisation globale, la technique de commande comprend la conception et la réalisation de la commande de machine, c’est-à-dire l’influence ciblée sur le comportement des installations pneumatiques et électriques. Chez Festo, nous faisons une distinction fondamentale entre les commandes pneumatiques et électropneumatiques ainsi que les commandes électroniques.

Technique de commande pneumatique et électropneumatique

Les unités de commande pneumatiques et électropneumatiques permettent de réaliser facilement des séquences logiques d’installations pneumatiques. Pour garantir un déroulement logique du programme, on utilise des étapes de cadence dans l’application pneumatique. Vous pouvez les obtenir chez Festo sous la forme de séquenceur TAA ou TAB. Une chaîne de séquenceurs se compose d’un certain nombre de modules mémoire, également appelés distributeurs bistables. Notre module mémoire SBA-2N-PK-3 permet de combiner des fonctions de démarrage, d’arrêt et de maintien récurrentes et peut bien entendu être combiné avec les séquenceurs TAA et TAB. Les distributeurs bistables eux-mêmes s’imbriquent les uns dans les autres au sein de la technologie de commande de telle sorte qu’une étape de commutation ne peut être déclenchée que lorsque c’est effectivement son tour. Un module de séquenceur est attribué à chaque pas de la séquence, ce qui garantit à tout moment une structure claire de l’installation. Le dernier composant utilisé est le multivibrateur VLG de Festo, qui permet de générer des signaux réglables en continu dans les commandes. Il est particulièrement adapté aux mouvements rapides des vérins à membrane ainsi que des vérins à simple et double effet.

Commandes pneumatiques et électropneumatiques

Commandes électroniques

Notre technologie de commande électronique repose sur des commandes API programmables modernes, compactes et polyvalentes. Dans le domaine de la technique d’automatisation, différents systèmes de commande sont utilisés en fonction du domaine d’application et de l’industrie. Actuellement, nous vous proposons la commande électronique CECC qui permet une programmation avec CODESYS selon IEC 61131-3. Elle possède 12 entrées numériques, 8 sorties numériques et deux compteurs rapides jusqu’à 250 kHz. Le transfert simple des données est possible grâce à une interface USB.

Contrôleurs électroniques

Périphériques électriques

Dans le domaine de la périphérie électrique, Festo propose aussi bien des modules et des composants individuels pour certains systèmes d’automatisation que des plateformes d’automatisation et des systèmes de commande complets. Dans la gamme Festo, vous trouverez par exemple les deux systèmes d’E/S déportées CPX-AP-A et CPX-AP-I. Sur l’Automation Platform (AP), il est possible de combiner librement jusqu’à 80 modules/îlots de distributeurs par interface de bus, par système ou en combinant les deux. En option, y compris IO-Link pour un raccord simple et direct des capteurs grâce à une communication bidirectionnelle avec un diagnostic et un paramétrage complets des capteurs et autres dispositifs. Notre module de bus de terrain CTEU, qui fait partie de notre programme standard, convient pour une utilisation sur les îlots de distributeurs VTUG, MPA-L et VTOC. Nos autres périphériques marquent des points avec des caractéristiques telles que des fonctions de diagnostic et de maintenance intégrées, des modules d’entrée et de sortie analogiques ainsi qu’un système d’E/S déportées performant. Le système d’automatisation CPX-E peut être utilisé comme E/S déportées ou se distingue, avec le contrôleur CODESYS, comme système de commande moderne pour les tâches de motion control. Idéalement complété par IO-Link.

Périphérie électrique

Terminaux de dialogue

Dans nos terminaux de commande, vous trouverez l’interface homme-machine (IHM), qui permet de commander la machine, d’observer les états de l’installation et d’intervenir dans le processus de commande. Les informations recueillies par l’IHM sont mises à la disposition de l’utilisateur du terminal de commande via une visualisation sur le panneau de commande. Certains terminaux de dialogue Festo possèdent une fonction de diagnostic (CDSB-A1), la possibilité d’accès à distance (CDPX) ou un système de notification et de gestion des utilisateurs intégré en liaison avec notre bibliothèque robotique.

Le terminal de dialogue CDPX offre, en tant qu’interface homme-machine, une multitude de fonctions pour des tâches simples de visualisation, par exemple de données de processus ou de commande complexe d’installations avec CODESYS, EtherCAT et Profinet Master. En tant que variante antidéflagrante en IP65, il convient parfaitement à l’automatisation des processus.

Interface Homme Machine

Accessoires pour la technique de commande

Notre section Accessoires propose de nombreux produits utiles à l’installation et à la mise en service de votre système de commande, des connecteurs mâles et blocs de raccordement aux cartes mémoire en passant par les blocs d’alimentation et les filtres secteur. Notez également que vous pouvez télécharger des documentations telles que des modes d’emploi ou des manuels pour tous nos produits.

Accessoires