Manodétendeur de Festo

Les manodétendeurs sont utilisés dans les applications pneumatiques pour régler et maintenir constant le niveau de pression d’une machine. Pour de nombreuses applications, la pression des compresseurs qui fournissent de l’air comprimé dans la plage de 10...16 bar est trop élevée, de sorte qu’elle doit être réduite à l’aide de manodétendeurs. Une pression trop élevée entraîne une usure plus importante de l’application ou des coûts énergétiques inutilement élevés, une pression trop faible ne permet pas d’obtenir les performances souhaitées en termes de vitesse ou de force. Il en résulte des variations de qualité ainsi que des résultats erronés.

Fonctionnement des manodétendeurs

L’air comprimé entrant s’écoule de l’entrée du manodétendeur à la pression primaire, également appelée pression d’alimentation, vers le siège de soupape. Le manodétendeur régule l’air comprimé à la pression secondaire souhaitée, également appelée pression de sortie, lorsque l’air traverse le distributeur. Celui-ci est réglé en fonction des exigences individuelles par l’actionnement du bouton de réglage. L’actionnement du bouton de réglage déplace en outre un ressort qui exerce une force sur la partie supérieure de la membrane de régulation, laquelle se déplace à son tour vers le haut ou vers le bas. Le poussoir de soupape est actionné et l’orifice de la soupape s’ouvre. Lorsque la pression secondaire diminue, la force du ressort sur la membrane est supérieure à la pression de sortie qui s’y oppose. Le poussoir de soupape est alors poussé plus loin vers le bas, ce qui augmente l’ouverture de la soupape et fait que la pression secondaire augmente à nouveau.

Manodétendeur de la série MS-B

Dans notre nouvelle série MS-B, vous trouverez le manodétendeur MS-LR-B de 2e génération, qui représente notre série polymère à prix attractif et techniquement ciblée. Il présente un pas de 25, 40 ou 62 mm et est facile à manipuler grâce à des matériaux polymères dernier cri. La pression d’air est réglée et bloquée par un bouton de réglage, tandis que les ventilations primaire et secondaire intégrées avec comportement de retour d’air favorisent un comportement de régulation stable. Le manodétendeur MS-LR-B est disponible avec manomètre ou adaptateur G1/8 (« A8 »).

Série MS-Basic

Manodétendeur de la série MS

Notre « one MS worldwide » offre une grande variété de programmes de manodétendeurs. De la fonction de retour d’eau et de la ventilation secondaire intégrées en standard, en passant par un débit élevé, jusqu’à une très bonne caractéristique de régulation, la série MS offre le produit adapté à chaque application. Elle est disponible en quatre tailles, avec un manomètre mécanique ou, en alternative, avec un capteur de pression avec ou sans écran. De plus, tous les régulateurs de pression de la série MS peuvent être montés de manière modulaire selon le système modulaire simple de la série MS dans des combinaisons d’appareils de maintenance. En option, les manodétendeurs peuvent également être configurés pour une utilisation dans les zones explosibles des zones 1, 2, 21 et 22, ainsi qu’avec la certification UL.

Série MS

Manodétendeurs de la série D

Dans la série D, vous trouverez le manodétendeur LR-DB avec la plage de pression suivante : 7 bar de pression de sortie et 10 bar de pression d’alimentation. Elle se caractérise en outre par un débit élevé et une bonne stabilité de la pression. Il est disponible en une seule taille avec un débit allant jusqu’à environ 1 300 l/min.

Appareils individuels des manodétendeurs

Indépendamment des séries, nous vous proposons également des appareils individuels adaptés aux applications plus sensibles. Par exemple, les manodétendeurs de précision LRP et LRPS sont le choix idéal pour les hystérésis de pression requises de 0,02 bar. Ces deux régulateurs permettent un réglage précis de la pression, aussi bien en utilisation statique que dynamique. Les fluctuations de la pression de fonctionnement sont compensées. Ils sont disponibles dans les tailles 40 mm avec un filetage de raccordement ⅛" et un débit nominal normal de 300 l/min ainsi que 50 mm avec un filetage de raccordement ¼" et un débit nominal normal de 2 300 l/min.

Le manodétendeur PREL à commande électrique convient parfaitement aux applications haute pression avec une plage de réglage de pression allant jusqu’à 40 bars. La pression de sortie du manodétendeur électrique PREL est déterminée par le réducteur de pression proportionnelle VPPL grâce à un capteur de pression intégré et comparée en interne avec la valeur de consigne. En cas d’écart, le VPPL commande le régulateur du PREL jusqu’à ce que la pression de sortie ait atteint la valeur de consigne. Une fonction de montée en pression est intégrée en standard dans PREL. En outre, il existe des raccords de manomètre à l’avant et à l’arrière de la soupape de régulation de la pression.

Appareils individuels