Technologie de commande de Festo

La technologie de commande est le cœur de toute installation. Elle contribue de manière significative à l’optimisation des processus et des mouvements, ainsi qu’à une meilleure rentabilité et à une productivité optimisée de la machine. En tant que domaine partiel d’une technique d’automatisation globale, la technique de commande comprend la conception et la réalisation de la commande de machine, c’est-à-dire l’influence ciblée sur le comportement des installations pneumatiques et électriques. Chez Festo, nous faisons une distinction fondamentale entre les commandes pneumatiques et électropneumatiques ainsi que les commandes électroniques.

Technique de commande pneumatique et électropneumatique

Les unités de commande pneumatiques et électropneumatiques permettent de réaliser facilement des séquences logiques d’installations pneumatiques. Pour garantir un déroulement logique du programme, on utilise des étapes de cadence dans l’application pneumatique. Vous pouvez les obtenir chez Festo sous la forme de séquenceur TAA ou TAB. Une chaîne de séquenceurs se compose d’un certain nombre de modules mémoire, également appelés distributeurs bistables. Notre module mémoire SBA-2N-PK-3 permet de combiner des fonctions de démarrage, d’arrêt et de maintien récurrentes et peut bien entendu être combiné avec les séquenceurs TAA et TAB. Les distributeurs bistables eux-mêmes s’imbriquent les uns dans les autres au sein de la technologie de commande de telle sorte qu’une étape de commutation ne peut être déclenchée que lorsque c’est effectivement son tour. Un module de séquenceur est attribué à chaque pas de la séquence, ce qui garantit à tout moment une structure claire de l’installation. Le dernier composant utilisé est le multivibrateur VLG de Festo, qui permet de générer des signaux réglables en continu dans les commandes. Il est particulièrement adapté aux mouvements rapides des vérins à membrane ainsi que des vérins à simple et double effet.

Commandes pneumatiques et électropneumatiques

Electronic controllers

Our electronic control technology consists of modern, compact and versatile programmable logic controllers. Different control systems are used in automation technology depending on the application area and industry. We currently offer electronic controller CECC, which enables programming with CODESYS according to IEC 61131-3. It has 12 digital inputs, 8 digital outputs as well as 2 high-speed counters up to 250 kHz. A USB interface enables the uncomplicated data transfer.

Programmable logic controllers (PLC)