Distributeurs proportionnels

En tant qu'innovateur dans le domaine de la pneumatique avec une grande compétence en technique de pneumatique régulée, Festo propose une large gamme de distributeurs proportionnels : Réducteurs de pression proportionnelle ainsi que Distributeurs proportionnels à plusieurs voies. Vous pouvez ainsi concrétiser facilement des applications très complexes et les maîtriser en toute sécurité. Chez Festo, vous bénéficiez d’un maximum de solutions et de fonctions sur mesure, avec un minimum d’efforts pour l’installation, le paramétrage et la mise en service. Tous les distributeurs proportionnels sont généralement préréglés par défaut, les technologies intégrées vous déchargent en outre des tâches de routine qui prennent du temps.

Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : Distributeurs et îlots de distributeurs

Distributeurs proportionnels de Festo

Diverses séries de distributeurs avec différentes pressions de service, diamètres nominaux, sections de passage et températures de service - Festo vous propose le distributeur proportionnel optimal pour vos besoins. Pour les exigences spéciales, nous adaptons également les distributeurs entièrement selon vos souhaits individuels.

Guide de sélection : Trouvez la vanne proportionnelle adaptée

Guide de sélection : Trouvez la vanne proportionnelle adaptée

Le guide de sélection des composants pneumatiques contrôlés vous aide à trouver la solution idéale, qu'il s'agisse d'une vanne unique ou d'un bloc de vannes complet. Choisissez en fonction de la précision, la dynamique et la consommation d'énergie pour bien concevoir votre application.

Télécharger le guide de sélec.

Distributeurs proportionnels pour la régulation du débit

Les régulateurs de débit proportionnel contrôlent le débit pour les consommateurs pneumatiques raccordés. Outre les régulateurs de débit proportionnel, vous trouverez également dans cette rubrique des distributeurs proportionnels à plusieurs voies, des distributeurs à commande piézoélectrique et des unités de distributeurs. Informez-vous sur les avantages de chaque distributeur Festo.

Distributeurs proportionnels de débit

Régulateur de débit proportionnel VEMD

Le régulateur de débit proportionnel VEMD est idéal pour la régulation du débit massique et se distingue par ses cotes de montage compactes. Véritable poids plume, il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des appareils mobiles pour le contrôle des débits. Grâce à son circuit de réglage intégré avec capteur thermique, le distributeur fonctionne de manière précise et dynamique. Il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne et est pratiquement opérationnel immédiatement.

Régulateur de débit massique VEMD

Régulateur de débit proportionnel VPCF

Court temps de réaction, précision de répétition élevée, taille compacte, sans substances entravant la capacité de mouillage des peintures et avec certification pour ATEX 3GD : autant de caractéristiques qui font du régulateur de débit proportionnel VPCF un produit unique. Il est prédestiné aux applications exigeantes, comme la régulation des gaz de protection, du débit d’air et de la vitesse de rotation dans les installations de peinture et de débit, et répond aux exigences les plus élevées en matière de dynamique, de répétabilité et de linéarité de la courbe caractéristique.

Régulateur de débit proportionnel VPCF

Distributeur proportionnel à plusieurs voies MPYE

Le distributeur proportionnel à plusieurs voies MPYE est un distributeur proportionnel à 5/3 voies qui dispose d’une vanne à position réglable. Il transforme un signal d’entrée analogique en une section d’ouverture correspondante aux sorties du distributeur. En combinaison avec un régulateur de position et un système de mesure de déplacement externes, il est possible de mettre en place un système de positionnement pneumatique précis.

Distributeur proportionnel MPYE

Distributeur proportionnel à plusieurs voies VPWS

Compact et performant : l’électrodistributeur proportionnel VPWS est un distributeur cartridge de 15 mm, léger et compact, à haut débit. Il régule les flux de gaz de manière sûre et précise, qu’il s’agisse d’oxygène, de dioxyde de carbone, d’air, de protoxyde d’azote ou de gaz inertes.

Distributeur proportionnel VPWS

Distributeur proportionnel à plusieurs voies VPWP

Sur la base technologique du distributeur MPVE, la VPWP permet de faire varier le sens du mouvement. Grâce à l’interface intégrée pour la transmission numérisée des données, le distributeur proportionnel est particulièrement sûr et extrêmement précis grâce aux capteurs de pression intégrés et à la régulation en cascade.

Distributeur proportionnel VPWP

Unité de distributeurs VPCB

L’unité de distributeurs VPCB fait partie de la solution d’actionneur servopneumatique YHBP pour tous les types de potences porte-outils. Le réducteur de pression proportionnelle 3/3 voies avec deux vannes d’arrêt 2/2 voies est disponible avec ou sans détection de la position de commutation.

Distributeur VPCB

Distributeurs proportionnels pour la régulation de la pression

Les manodétendeurs contrôlent la pression pour les consommateurs pneumatiques raccordés. Chez Festo, vous trouverez une large gamme pour les applications les plus diverses.

Distributeurs proportionnels de pression

Réducteur de pression proportionnelle MPPES

Le distributeur proportionnel MPPES est disponible en commande directe (G1/8) et en commande assistée (G1/4, G1/2). L’entrée de la valeur de consigne se fait sous forme de signal analogique de tension ou de courant et les plages de réglage de pression peuvent être choisies librement. Le MPPES est également disponible avec un module de consigne.

Distributeur proportionnel de pression MPPES

Réducteur de pression proportionnelle VPPL

Ce distributeur a été spécialement conçu pour des pressions plus élevées, de 10 à 40 bars. En tant que composant individuel avec des raccords filetés, le distributeur peut être utilisé dans de nombreuses applications, par ex. pour le soufflage avec étirage de bouteilles PET dans l’industrie des boissons ou pour les bancs d’essai des pneus ou des freins dans l’industrie automobile.

Réducteur de pression proportionnelle VPPL

Réducteurs de pression proportionnelle VPPM et VPPM-NPT

Les distributeurs VPPM et VPPM-NPT offrent des paramètres adaptés à chaque application. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour sélectionner la caractéristique de régulation appropriée parmi 3 préréglages. Grâce aux circuits de régulation à deux niveaux avec contrôle multi-capteurs, ils peuvent en outre être régulés de manière sûre et fiable.

Distributeur proportionnel de pression VPPM
Distributeur proportionnel de pression VPPM-NPT

Réducteur de pression proportionnelle VPPX

Le distributeur proportionnel VPPX de la famille de distributeurs VPPM assure une flexibilité maximale et une qualité de processus optimale. Avec le régulateur PID paramétrable par l’utilisateur et l’entrée de capteur externe, des tâches spécifiques aux clients peuvent également être accomplies facilement.

Distributeur proportionnel de pression VPPX