Vérins pneumatiques

Les vérins pneumatiques sont des composants qui génèrent des mouvements avec de l'air comprimé, c'est pourquoi ils sont aussi appelés vérins à air comprimé. Les entraînements pneumatiques représentent une solution particulièrement économique dans de nombreux domaines d'application, même dans des conditions ambiantes exigeantes. Ils se distinguent par leur grande simplicité de mise en service. Des vitesses comprises entre 10 mm/s et 3 m/s peuvent être atteintes. Grâce à la compressibilité de l’air, les vérins pneumatiques sont à la fois robustes et flexibles, et résistent aux fortes sollicitations externes.

Utilisation de vérins pneumatiques

Les vérins pneumatiques s'utilisent dans de nombreuses applications de l'automatisation industrielle. Les vérins pneumatiques sont couramment utilisés pour le serrage, le levage, le chanfreinage, la poussée, la traction, l’alimentation, la rotation, la préhension, le maintien, l’assemblage, l’arrêt, le poinçonnage, le marquage et bien d’autres applications.

Pneumatic cylinders from Festo

The range of pneumatic cylinders drives at Festo includes piston rod and rodless cylinders (linear drive), rotary cylinders, tandem, multi-position and stopper cylinders, as well as clamping cylinders, drives with linear guides, and bellows and diaphragm cylinders. As part of the range, we offer many standards-based cylinders with standardised dimensions and mounting interfaces. Cylinders that comply with a specific standard have identical dimensions. There are standards for piston rod cylinders with round design (ISO 6432), compact design (ISO 21287) and for profile and tie rod cylinders (ISO 15552).