Les nombreuses et différentes techniques du vide leur permettent de s'adapter de manière optimale aux différentes tâches de manipulation et d’automatisation, quels que soient le secteur et l'application. La technologie du vide est indispensable dans les processus industriels de production et de fabrication et elle est utilisée aussi bien dans l’industrie automobile ou électronique que dans le secteur médical, l’industrie alimentaire ou l’industrie de l’emballage.
Outre son utilisation industrielle, la technologie du vide fait également partie intégrante de la recherche en chimie, en biologie et en physique. Ses avantages résident dans la délicatesse de sa manipulation et dans sa compacité : peu encombrante et légère, elle est principalement utilisée pour les tâches requérant une grande précision dans l’industrie. Elle permet des temps de cycle rapides tout en nécessitant peu de maintenance.
La technologie du vide Festo comprendGénérateur de videet Ventouseet Pince à videainsi que les accessoires appropriés.
Les générateurs de vide Festo - différents venturis - fonctionnent selon le principe du venturi, il s’agit donc d’éjecteurs à vide à commande purement pneumatique. Ces éjecteurs à vide permettent de générer soit des débits élevés, soit un vide important. Ils se distinguent par leur construction compacte et leur faible poids, leur position de montage au choix et leur entretien réduit. Ils sont utilisés dans les secteurs les plus divers, mais plus particulièrement dans les techniques de manipulation et d’automatisation.
Les ventouses et les ventouses complètes font le lien entre le générateur de vide et la pièce à transporter et constituent donc également un élément important des systèmes de vide. Elles constituent une solution simple, économique et fiable pour la manipulation de pièces et sont disponibles chez Festo non seulement dans divers matériaux (caoutchouc nitrile, polyuréthane, silicone, caoutchouc), mais aussi sous différentes formes (ventouses complètes universelles, plates, à soufflets).
Bien entendu, Festo vous propose non seulement des composants pour le vide comme les générateurs de vide et les ventouses, mais aussi des accessoires adaptés. Cela comprend différents éléments de montage et de raccordement, ainsi que des éléments de compensation, des indicateurs de vide, des filtres pour vide, des clapets de sécurité pour le vide et des accessoires spécifiques au vide.
Vacuum technology is generally associated with the generic term gripper technology. There are numerous applications in handling technology in which mechanical gripper technology is used and provides many advantages. However, there are also many applications where this technology has its limits. That is when vacuum technology is often used, since it opens up completely new concepts and opportunities for industry.
Handling is one of the functions used for the flow of materials, and can be divided into storing, changing quantities, moving, securing and monitoring. The prerequisite for this is the presence of specific geometric bodies (individual parts or modules). Handling technology equipment includes components and systems for feeding technology, insertion devices, manipulators and robots. The way in which parts are handled has a major effect on productivity in automated manufacturing and assembly processes.
Nowadays, vacuum technology is an important part of handling systems and it would be impossible to imagine many industries and application areas without it. It has proven itself many times over in handling a wide variety of materials and parts, thus creating completely new perspectives and possible solutions for handling systems.
The following keywords are intended to illustrate the importance of vacuum technology and the range of tasks that it can take on in handling technology:
All these tasks enable an almost infinite number of possible applications in industry. Industrial applications of vacuum technology are, for example:
Vacuum technology offers the following advantages in handling systems:
There are many factors that determine whether vacuum technology or another technology is used. Here are some of the important ones:
Since there is a large variety of vacuum components on offer, it is easy to select those that have the required properties, such as heat resistance, speed, suction strength, etc., for a wide range of applications, taking into account the factors mentioned above. Festo offers a software tool that helps to identify and select the right vacuum components for the application.