Outillage End-of-Arm

L’outillage End-of-Arm (EOAT) constitue l’interface essentielle entre le robot ou le système de manipulation et la pièce à usiner. Ces outils spécialisés ou effecteurs finaux, qui sont montés sur le bras du robot, permettent d’effectuer avec précision des travaux spécifiques comme la préhension, l’assemblage ou le contrôle. Sans EOAT, les robots et les systèmes de manipulation ne seraient que des machines à mouvement sans fonctionnalité.

En effet, ce n’est que grâce à ces outils que les robots ont la possibilité d’effectuer certaines tâches comme la préhension de pièces, l’assemblage de composants ou le contrôle de produits.

Parmi les tâches typiques de l’EOAT, on peut citer :

  • Manipulation de matériel : saisir, soulever, placer des composants.
  • Édition : percer, poncer, souder ou visser.
  • Contrôle de la qualité : contrôle basé sur des capteurs de la précision dimensionnelle et de l’absence de défauts.

EOAT confère aux robots la capacité d’adaptation et l’efficacité nécessaires pour mettre en œuvre des processus d’automatisation complexes. L’utilisation d’outils spécialisés permet de transformer un manipulateur généraliste en un système hautement personnalisable, répondant exactement aux besoins spécifiques.

Options EOAT : du simple préhenseur à la solution spéciale

Il existe une multitude d’outils End-of-Arm qui sont utilisés en fonction de l’application et de la tâche. Les types les plus importants sont :

Pince

Les pinces sont les EOAT les plus utilisés et existent en différents modèles : des pinces pneumatiques ou électriques simples, constituées d’un seul produit, aux pinces complexes pour les composants plus grands, qui permettent une préhension flexible grâce au réglage du format. Elles sont adaptées aux tâches qui nécessitent de saisir des objets, de les tenir et de les transporter vers un autre endroit. Les pinces robotisées peuvent être configurées de manière flexible pour manipuler des objets de formes et de tailles différentes : des pinces précises à adhérence ou à verrouillage de forme tels que les pinces à serrage parallèle, aux pinces à vide à faible risque d’endommagement qui ne font que toucher délicatement la pièce avec des ventouses, en passant par les ventouses de Bernoulli pratiquement sans contact.

Outils d’usinage

Les outils d’usinage comprennent les outils d’assemblage tels que les pinces à souder, les outils de rivetage, les têtes de vissage et les unités de dosage pour le collage. Les EOAT permettent également d’effectuer directement des opérations d’usinage par enlèvement de copeaux, comme le perçage, le fraisage ou le meulage, de sorte que le robot peut être utilisé non seulement comme outil de manipulation des matériaux, mais aussi comme machine de production. Ils sont parfaitement adaptés pour assurer des opérations répétitives avec une qualité et une sécurité constantes.

Solutions spéciales

Il existe de nombreux outils spéciaux conçus pour des tâches spécifiques. Il s’agit notamment de capteurs pour le contrôle qualité, de systèmes de contrôle optique, de solutions de peinture ou d’EOAT pour des solutions de montage spécifiques. Ces outils spéciaux élargissent considérablement les capacités d’un robot et lui permettent de résoudre efficacement des tâches complexes.

Les avantages de l’EOAT : automatisation, flexibilité et réduction des coûts

EOAT offre de nombreux avantages qui sont d’une valeur inestimable pour les techniques d’automatisation dans la production :

  • Précision et répétabilité : Avec des effecteurs finaux de haute qualité, vous augmentez la précision de vos processus automatisés. Les robots préhenseurs et les outils d’usinage travaillent au millimètre près et peuvent ainsi être décisifs pour une qualité de produit élevée. Le choix de l’EOAT approprié est particulièrement important pour les tâches qui nécessitent une grande répétabilité.
  • Flexibilité : l’utilisation d’EOAT flexibles permet d’obtenir des avantages décisifs. Les robots dotés d’effecteurs finaux modulaires peuvent être rapidement adaptés à de nouvelles tâches. Cela signifie que les entreprises peuvent faire évoluer ou changer leur production de manière flexible, sans avoir à subir de retards importants. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les entreprises qui travaillent avec des quantités ou des lignes de produits variables.
  • Économies : l’automatisation, qui est généralement rendue possible par l’EOAT, permet d’optimiser les processus de production et de réduire les coûts de main-d’œuvre. La possibilité d’équiper les robots de différents effecteurs finaux augmente l’efficacité d’utilisation des machines et réduit les coûts d’investissement à long terme.

Parallèlement, il existe des défis à relever lors du choix et de la mise en œuvre de l’EOAT. La complexité de l’intégration des robots dans les processus existants et la nécessité de trouver les outils adaptés aux différentes tâches constituent des aspects importants. Une planification minutieuse est essentielle pour tirer pleinement profit des effecteurs finaux.

Tendances et innovations dans le domaine de l’outillage End-of-Arm

Les technologies autour de l’outillage End-of-Arm évoluent continuellement et influencent durablement la robotique et la technique d’automatisation. Parmi les tendances les plus actuelles, on trouve :

  • Robots collaboratifs (cobots) : Les EOAT pour robots collaboratifs accordent une importance particulière à la sécurité et à l’ergonomie. L’environnement de ces cobots est équipé de capteurs très sensibles qui lui permettent de détecter et d’adapter les obstacles en temps réel. Cela les rend parfaits pour une utilisation dans les usines où les hommes et les robots travaillent en étroite collaboration. En cas de danger potentiel, les outils doivent donc également être arrêtés en toute sécurité. Les progrès en matière d’intégration logicielle améliorent en outre le contrôle sans faille et facilitent l’intégration dans les systèmes de production existants.
  • Intelligence artificielle (IA) : les EOAT basés sur l’IA offrent des avancées considérables en matière d’automatisation. Ces systèmes peuvent utiliser des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser leurs mouvements, leur force de préhension et la planification des tâches en se basant sur des données et des prévisions en temps réel. Un exemple d’application est l’adaptation à des formes ou des poids d’objets variables, ce qui permet d’atteindre une flexibilité encore plus grande. De tels développements contribuent à éviter les opérations de rééquipement ou de programmation fastidieuses lors du changement d’outil.
  • Construction légère et innovations en matière de matériaux : l’utilisation de matériaux légers mais robustes, comme la fibre de carbone et les plastiques hautes performances, a considérablement amélioré l’efficacité des EOAT modernes. Ces matériaux permettent non seulement de réduire la consommation d’énergie des robots et des systèmes de manipulation, mais aussi d’augmenter leur capacité de charge et leur dynamique. En même temps, ils facilitent la manipulation et l’entretien des outils, ce qui réduit les coûts d’exploitation. Ces nouvelles technologies offrent également une durabilité et une résistance à la corrosion améliorées, même dans des environnements exigeants comme la construction de carrosseries ou l’emboutissage.

De plus, nous observons des combinaisons innovantes de capteurs et de techniques de préhension, ce qui repousse toujours plus loin les limites de ce qui est possible dans la manipulation automatisée des matériaux. Ces progrès rendent les EOAT non seulement plus efficaces, mais aussi plus polyvalents.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) est un indicateur central lorsqu’il s’agit de l’efficacité des installations de production. L’EOAT joue un rôle important pour influencer positivement les trois facteurs clés de l’OEE : disponibilité, performance et qualité.

  • Disponibilité : les EOAT flexibles, comme les pinces modulaires, réduisent les temps de changement et augmentent le temps de fonctionnement des machines. Les logiciels de surveillance numérique permettent de détecter les problèmes potentiels à un stade précoce et de réduire au minimum les temps d’arrêt.
  • Puissance : les composants écoénergétiques pour les pinces à vide aident à maximiser le rendement de la production sans augmenter l’impact sur les ressources.
  • Qualité : des composants fiables pour les effecteurs finaux, tels que des pinces adaptatives ou des solutions de détection, garantissent une qualité correcte et constante des produits et réduisent les déchets au minimum.

Avec les bons effecteurs finaux, les lignes de production peuvent réagir plus rapidement et de manière plus flexible aux différentes exigences. L’EOAT est donc un facteur essentiel pour atteindre un OEE élevé et rendre la production efficace et flexible. En choisissant et en concevant correctement les effecteurs finaux, on crée la base d’une automatisation réussie des lignes.

Tout savoir sur l’Overall Equipment Effectiveness (OEE)