CogniGame est une réinterprétation d'un jeu vidéo bien connu des années 70. Cependant, la partie se déroule désormais sur un terrain de jeu réel : avec deux joueurs, une balle et deux raquettes, chacune étant attachée à un axe linéaire le long de la ligne de base. Cela permet de déplacer la raquette à gauche ou à droite le long de la ligne pour repousser la balle et la garder en jeu. Un joueur déplace sa raquette avec un joystick, tandis que le second contrôle son axe linéaire uniquement par la puissance de ses pensées via l'interface cerveau-ordinateur (BCI).
As the next generation of human–technology interfaces, the brain–computer interface could also be used in industrial environments in the future. That is why we are testing this new operating concept with CogniGame. The importance of human–machine interaction is also growing in the field of production.
Despite the increasing complexity of the system concepts, the interfaces between user and hardware need to become ever simpler. This calls for new operating concepts that give people faster, more direct and simpler ways of communicating with technology: from joystick solutions to voice input and, in the future perhaps, even the control of partial processes by thought.