Le système d’apprentissage de la technique des systèmes du bâtiment est structuré en plusieurs modules. Chacun de ces modules offre la possibilité de définir des priorités d’apprentissage individuelles et représente une unité d’apprentissage indépendante.
Grâce aux nombreuses interfaces au sein du système, il est possible d’élaborer rapidement des solutions individuelles pour votre domaine d’entraînement. Tous les thèmes des modules peuvent être approfondis et appliqués par le biais de tâches de projet axées sur la pratique.
Ce module fournit des connaissances de base étendues qui sont nécessaires pour le grand nombre de technologies et de réglementations différentes.
Les modules de formation constituent une introduction au thème des mesures de sécurité électrique. Ils expliquent où et pourquoi les dangers surviennent et comment les éviter. Un autre forfait de formation couvre les bases de l’installation électrique
L’ensemble du système d’éclairage d’un bâtiment est un consommateur d’énergie important, c’est pourquoi les solutions économes en énergie deviennent de plus en plus importantes dans ce domaine.
Les modules de formation sur ce sujet comprennent principalement la technologie d’éclairage économe en énergie, les lampes fluorescentes, les lampes à décharge haute pression et les LED haute puissance.
Les bâtiments modernes se caractérisent par des solutions intelligentes, en particulier dans les domaines de l’éclairage et de la climatisation. La technique des systèmes de construction et les systèmes de bus jouent un rôle important à cet égard.
À l’aide de solutions d’apprentissage basées sur la technologie KNX/BEI, les apprenants apprennent à allumer et à réduire les lumières, les commandes de scènes d’éclairage, les minuteries, le contrôle du chauffage et de la climatisation, le contrôle des stores et des volets roulants et bien plus encore.
Afin de mettre en œuvre les exigences en matière de convivialité, d’efficacité énergétique et de sécurité dans la maison intelligente, il est nécessaire d’adapter les différentes technologies individuellement et de les visualiser quelle que soit la plate-forme.
Le pack de formation extensible « Communication de porte, multimédia et gestion de l’éclairage en mouvement » fournit une introduction à la mise en réseau des bâtiments et permet de présenter une solution complète réaliste pour la maison individuelle.
La technologie de sécurité et donc le transfert de connaissances sur les systèmes d’alarme de danger constituent un aspect important de la technique du bâtiment.
Développé avec un fabricant de systèmes d’alarme répertorié VDS, ce module enseigne la construction, la programmation et la mise en service. Le contenu d’apprentissage comprend la conception, la technologie des capteurs, la technologie des fils/bus radio et la protection contre le sabotage. Une connexion à l’automatisation des bâtiments et à la maison intelligente est possible.
Une surveillance efficace du climat du bâtiment nécessite un système de contrôle complexe.
Pour transmettre ces connaissances et pour une formation pratique avec des composants réalistes, notre système d’apprentissage de la commande des bâtiments constitue la base idéale.
Les thèmes de l’efficacité énergétique et de la maison intelligente sont directement suivis par celui des énergies renouvelables.
Ces solutions d’apprentissage proposent des expériences orientées vers la pratique dans les domaines du photovoltaïque et de l’énergie éolienne, mais aussi pour l’injection dans le réseau et les scénarios de réseaux intelligents.
La prévalence croissante des véhicules électriques pose de nouveaux défis aux installations de bâtiments.
Notre station de recharge pour véhicules électriques permet l’enseignement des contenus les plus importants, tels que la planification et l’installation d’une station de recharge, y compris le raccordement, la mise en service, les premiers tests et les tests répétés ainsi que le dépannage.