Modules d'application CP

Tous nos modules d'application peuvent à la fois être installés sur les modules de base de la CP Factory et les modules de base de la CP Lab. Les dernières technologies industrielles déterminent le contenu pédagogique des stations. Grâce aux interfaces standardisées, vous pouvez échanger les modules d'application en quelques minutes. Cette conversion rapide laisse plus de temps pour l'enseignement de différents sénarios et sujets.

Les modules d'application :

Mesure

Module d'application de mesure

Avec le Module d'application de mesure vous dirigez deux capteurs de distance laser vers deux points de mesure de la pièce à assembler. Pour ce faire, les deux capteurs sont fixés sur un support de mesure réglable.

Déchargement de pièces

Module d'application de déchargement de pièces

Le Module d'application de déchargement de pièces est équipé d'un système de manutention à deux axes et permet d'éjecter les pièces sur deux convoyeurs à rouleaux. Vous pouvez utiliser ce module d'application comme un poste de travail manuel pour l'enlèvement des pièces.

Perçage

Module d'application perçage

Dans le cas du Module d'application perçage deux forets sont introduits dans la direction Z et déplacés dans la direction X. Cela permet de percer deux paires de trous (simulés) dans une pièce.

Perçage CPS

Module d'application perçage CPS

Dans le cas du Module d'application perçage CPS deux forets sont introduits dans la direction Z et déplacées dans la direction X. Cela permet de percer deux paires de trous dans une pièce. Le contrôleur intelligent intégré avec interface Web surveille l'état de fonctionnement des différents actionneurs et est capable de générer automatiquement des recommandations de commande pour les pièces de rechange et d'usure via l'interface Web.

Magasin

Module d'application Magasin

Dans le cas du Module d'application Magasin, les pièces à assembler « coque inférieure » ou « coque supérieure » sont stockées dans un magasin d'empilage. S'il y a une palette sous le magasin d'empilage, la pièce est séparée et placée sur la palette.

Presse à muscle pneumatique

Module d'application presse à muscle pneumatique

Dans le cas du Module d'application presse à muscle pneumatique, l'opération de pressage s'effectue par le biais d'une régulation de pression proportionnelle. La force générée est mesurée avec précision à l'aide d'un dynamomètre. La force de pressage est absorbée et dissipée par un guide supplémentaire et n'affecte pas la bande transporteuse.

Tunnel de chauffe

Module d'application tunnel de chauffe

Le Module d'application tunnel de chauffe est utilisé pour contrôler la température des pièces jusqu'à 80 degrés Celsius. La boucle de régulation de la température est influencée manuellement à l'aide de volets de ventilation, afin de pouvoir simuler des variables perturbatrices.

Retournement

Module d'application retournement

Le Module d'application retournement tourne les pièces à l'aide d'un système de manipulation pneumatique. Ce module est conçu pour manipuler des pièces cubiques.

Inspection par caméra

Module d'application inspection par caméra

Le Module d'application inspection par caméra sert de capteur intelligent et universel pour l'assurance qualité grâce à l'inspection optique.

Pick-by-light

Module d'application Pick-by-Light

Le module Pick-by-Light offre la possibilité d'intégrer une ou des pièces manuellement avec guidage de l'opérateur dans les chaînes de montage. La séquence d'assemblage est sélectionnée dans le programme de travail MES4.

Caractéristiques techniques

Structure : cadre modulaire en profilés d'aluminium
Rack avec 8 bacs de prélèvement
Commande Pick-by-Light intégrée
Alimentation : 24 V CC
Interface : Ethernet