MecLab, un système complet

MecLab est une solution compacte permettant de s'initier à l'automatisation industrielle et sert de système de formation modulaire dans l'enseignement technique. Chaque station reproduit un élément d'automatisation réaliste et s'utilise seule ou avec d'autres stations.

De plus, les différentes stations peuvent être regroupées pour former des chaînes de production plus complexes . Des chaînes de processus continues émergent et reproduisent les processus industriels réels et offrent de multiples possibilités pour un travail axé sur des projets .

Après une brève période d'initiation, les étudiants peuvent utiliser MecLab en toute autonomie. Ils analysent les processus, planifient les procédures, mettent en œuvre des solutions pour optimiser sans cesse le système.

Grâce à l'échange de composants , les exercices standard peuvent être adaptés et modifiés selon les besoins. Les exercices peuvent donc s'adapter à différents niveaux d'apprentissage et réajustés à tout moment.

Modulaire et évolutif : MecLab s'adapte à vos besoins

MecLab n'est pas un système rigide, mais peut être étendu de manière flexible. Outre les trois stations de base, des modules supplémentaires sont disponibles, notamment pour la la programmation avec des microcontrôleurs (Arduino) ou des contrôleurs logiques (LOGO!). Le système d'apprentissage peut ainsi être adapté de manière ciblée aux différents programmes scolaires, niveaux d'apprentissage et objectifs pédagogiques .

Portrait du Dr Sandra Funk

« Grâce au système MecLab, nous offrons une approche pratique et accessible des technologies d'automatisation. » Pour les élèves, il est essentiel non seulement de comprendre les concepts théoriques, mais aussi de pouvoir mettre en pratique les acquis.
Notre approche pédagogique repose sur l'apprentissage par la découverte, des projets concrets et des situations réelles. Nous soutenons ainsi la formation scientifique et technologique, contribuonsà la transmission du savoir-faire ainsi qu’au développement personnel des élèves. « Ces compétences revêtent une importance capitale tant pour les résultats économiques que pour le développement social. »

Dr Sandra Funk​
Curriculum Architect & MecLab​, Festo Didactic

Groupes cibles et domaines d'application

MecLab a été spécialement conçu pour la formation en automatisation et répond aux besoins essentiels des établissements scolaires. Ce système d'apprentissage offre un environnement d'apprentissage pratique et motivant, dans lequel les contenus techniques sont assimilés de manière active.

La structure modulaire intègre des cas concrets d'utilisatuion flexibles, de l'initiation progressive à la réalisation d'un projet. Elle favorise de manière ciblée les compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques telles que la résolution de problèmes et la pensée systémique.

Par son caractère intuitif , les élèves acquièrent très vite une grande autonomie, élaborent des solutions en équipe et découvrent les concepts techniques de manière pratique et captivante.

Programme et contenus pédagogiques

Avec MecLab, les élèves plongent dans l'univers de la production industrielle, pas à pas, selon une approche pédagogique et stimulante.

Qu'apprend-on ?

  • Structure et fonctionnement des systèmes techniques
  • Conception, développement et documentation
  • Fonctionnement des systèmes d'automatisation électriques, électroniques et pneumatiques
  • Développement de modèles et simulation des processus industriels
  • Programmation et commande numérique sur PC

Concept didactique

Le concept pédagogique de MecLab s'appuie sur des principes d'enseignement modernes et aide les enseignants à préparer leurs cours.

Principes fondamentaux :

  • Apprentissage axé sur les compétences
  • Tâches liées à des projets
  • Processus d'apprentissage axés sur la pratique
  • Apprentissage mixte et plateformes numériques

Versions utilisateur

MecLab s'adapte aisément à divers environnements d'apprentissage, du poste de travail individuel en passant par le travail en équipe et aux équipes de projet jusqu'à l'installation dédiée à toute une classe. Grâce à sa modularité, le système s'utilise selon le type de cours et les objectifs pédagogiques, et convient aussi bien aux exercices structurés qu'au travail axé sur des projets. De plus, sa conception compacte autorise également des applications nomades.

Logiciel de commande et de simulation

Pour le pilotage, la programmation et la simulation des stations MecLab, FluidSIM Light / MecLab est utilisé. Ce logiciel permet le développement et la simulation de processus d'automatisation en mécatronique et en technique d'automatisation et aide les élèves à créer, tester et optimiser la logique de commande.
Grâce à la simulation concrète de processus industriels, les principes techniques sont présentés de manière claire, puis mis en pratique directement sur les stations MecLab.

FAQ - Questions fréquentes sur MecLab

Quelles connaissances préalables doivent posséder les élèves ?

Aucune MecLab a été conçu pour faciliter l'initiation à l'automatisation et s'adresse aux élèves des filières scientifiques et techniques.

Comment fonctionne le système ?

Selon la version : 230V ou 110V.

MecLab peut-il être étendu ?

Oui, toutes les stations sont modulaires et peuvent être combinées entre elles.

Y a-t-il des pièces de rechange ?

Oui, des pièces de rechange et des modules d'extension sont disponibles pour toutes les stations.

Comment peut-on piloter MecLab ?

MecLab est installé par défaut via FluidSIM Light/MecLab .

Il est également possible de le commander via un microcontrôleur ou une commande LOGO!. Pour ces versions, Festo Didactic propose des kits préconfigurés adaptés.

Puis-je commander des licences supplémentaires de FluidSIM Light/MecLab (Windows) ?

Oui, il est possible d'acheter des licences supplémentaires de FluidSIM Light/MecLab pour Windows. Ces derniers sont exclusivement disponibles sous forme de pack de licences comprenant 8 licences.

Où puis-je trouver les supports pédagogiques associés à MecLab ?

Les supports pédagogiques des stations MecLab (548704/ 548705/ 548706) et des systèmes MecLab (549786/ 556276) sont disponibles gratuitement.

Quelle est la différence entre FluidSIM E/P/H et FluidSIM Light/MecLab ?

FluidSIM E/P/H est la version complète du logiciel qui regroupe toutes les fonctionnalités dédiées aux domaines de l'électrotechnique (E), de la pneumatique (P) et de l'hydraulique (H).

En outre, FluidSIM Light/MecLab dispose d'un ensemble de fonctionnalités réduit, spécialement adapté à MecLab.

La mise à niveau de FluidSIM Light/MecLab vers FluidSIM E/P/H n'est pas possible.

Où puis-je trouver plus d'informations sur FluidSIM ?

FluidSIM s'accompagne d'une série de vidéos qui traitent de différents sujets tels que GRAFCET, la création de projets et d'autres fonctions de base et avancées du logiciel.

Où puis-je télécharger FluidSIM Light/MecLab ?

Le logiciel FluidSIM Light/MecLab est téléchargeable ici .