Technicien en automatisation CFC

Automatiser les processus avec des systèmes techniques

Profil de la profession

Automatiser des processus avec des installations techniques: les automaticiennes CFC et les automaticiens CFC font avancer la technique et communiquent avec elle. Elles/Ils développent, programment, construisent ou entretiennent des installations avec compétence, passion et créativité. Elles/Ils apportent ainsi une contribution impor-tante au développement économique et à la qualité de vie.

Domaine de travail

Les automaticiennes CFC et les automaticiens CFC évoluent dans un univers des installations automatisées. Très souvent, elles/ils travaillent dans le domaine industriel de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM), mais aussi dans celui de la construction de machines électriques, de la technique du bâtiment ou de la technique des transports.

Cette formation polyvalente et exigeante offre une forte employabilité. Les automaticiennes CFC et les automaticiens CFC travaillent dans un environnement interconnecté et sont en contact permanent avec d’autres spécialistes, des clients et des fournisseurs. Leur quotidien comprend aussi bien des activités manuelles que des travaux à l’ordinateur. Elles/Ils travaillent dans les ateliers de production, au bureau ou directement chez le client. Les clients sont internes ou externes à l’entreprise.

Aperçu des compétences

a : Développement de systèmes automatisés

Obligation

  • a1 : Créer ou réviser des documents de production pour des systèmes automatisés
    7777 A.01
  • a2 : Créer des croquis de composants mécaniques ou de pièces de systèmes automatisés
    7777 A.02
  • a3 : Planification et paramétrage des réseaux pour les systèmes automatisés
    7777 A.03

Option obligatoire

  • a4 : Dimensionnement des entraînements des systèmes automatisés
    7777 A.04
  • A5 : Créer un jumeau numérique de systèmes automatisés et le mettre en service
    7777 A.05
  • a6 : Modélisation de composants mécaniques simples avec la conception assistée par ordinateur
    7777 A.06

b : Création et mise en service de systèmes automatisés

Obligation

  • b1 : Mise en place et mise en service de systèmes automatisés
    7777 B.01
  • b2 : Usinage ou fabrication de composants mécaniques ou de composants de systèmes automatisés
    7777 B.02
  • b3 : Programmation de logiciels et de visualisations de systèmes automatisés et test de ceux-ci avec le matériel
    7777 B.03
  • b4 : Installation et mise en service des entraînements dans les systèmes automatisés
    7777 B.04
  • b5 : Intégration de capteurs ou de composants intelligents dans des systèmes automatisés
    7777 B.05

Option obligatoire

  • b6 : Mise en place et mise en service de systèmes de contrôle dans les systèmes automatisés
    7777 B.06
  • b7 : Compléter les systèmes automatisés par des robots et les mettre en service
    7777 B.07

c : Maintenance des systèmes automatisés

Obligation

  • c1 : Maintenir ou moderniser les systèmes automatisés
    7777 c.01
  • c2 : Vérifier les fonctions d’un système automatisé
    7777 c.02
  • c3 : Corriger les erreurs dans le matériel ou le logiciel de contrôle sur les systèmes automatisés
    7777 c.03

Option obligatoire

  • c4 : Entretien des entraînements des systèmes automatisés
    7777 c.04
  • c5 : Surveiller les données de processus des systèmes automatisés et prendre des mesures
    7777 c.05
  • c6 : Visualiser la consommation d’énergie des systèmes automatisés et optimiser leur efficacité
    7777 C.06

d. Prise en charge de la responsabilité opérationnelle

Obligation

  • d1 : Planification des commandes orientées projet dans le domaine de l’automatisation
    7777 D.0
  • d2 : Contrôle de l’avancement des commandes orientées projet dans l’environnement d’automatisation
    7777 d.02
  • d3 : Évaluer les résultats des commandes orientées projet dans l’environnement d’automatisation
    7777 d.03

Option obligatoire

  • d4 : Prendre la responsabilité technique globale du développement de systèmes automatisés dans un secteur industriel MEM
    7777 D.04
  • d5 : Assumer la responsabilité technique globale de la création et de la mise en service de systèmes automatisés dans un secteur industriel MEM
    7777 d.05
  • d6 : Assumer la responsabilité technique globale de la maintenance des systèmes automatisés dans un secteur industriel MEM
    7777 D.06
  • d7 : Formation des clients à l’exploitation de systèmes automatisés dans un secteur industriel MEM
    7777 d.07