Domaine d’activité

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC travaillent dans des petites, moyennes et grandes entreprises de haute technologie. Elles/Ils développent et réalisent des solutions électroniques matérielles et logicielles et ce toujours dans le but de faire fonctionner quelque chose ou d’en étudier le fonctionnement. Elles/Ils conçoivent et planifient leurs produits en étroite collaboration avec d’autres spécialistes, par exemple des ingénieurs de développement.

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC conçoivent et construisent des circuits électroniques pour des mandants internes et externes et accompagnent la production. Pour intégrer des fonctions supplémentaires, par exemple pour permettre une mise en réseau, elles/ils développent et programment des logiciels. Les résultats sont utilisés dans des produits relevant aussi bien de la haute technologie que du quotidien.

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC travaillent dans des bureaux d’études, des ateliers d’essai ou des laboratoires de leur entreprise, mais aussi chez des clients en Suisse et à l’étranger. Leur action est toujours orientée vers les besoins des mandants.

Principales compétences opérationnelles

Dans le monde du travail numérique, les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC participent aux processus de développement, de l’étude de projet à la mise en service en passant par la construction de prototypes, la fabrication et l’assemblage, en suivant les protocoles et les procédures définis dans l’entreprise. Elles/Ils travaillent selon les directives et les normes en vigueur.

Elles/Ils traitent les mandats ou les projets en conceptualisant et en planifiant des idées de produits électroniques innovants, en élaborant des programmes, en effectuant des travaux de mesure et de contrôle et en procédant à la mise en service. Elles/Ils consignent par écrit l’ensemble du processus de développement et établissent des documents techniques.

Dans la phase d’exploitation des appareils ou des produits, elles/ils sont responsables aussi bien de l’optimisation que de la localisation des erreurs ou de l’élimination de pannes. Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC se distinguent notamment par leur méthode de travail précise et leur souci de la qualité.

Elles/Ils disposent de compétences spécifiques dans les domaines du développement de circuits, de la technique des microcontrôleurs, de la programmation, de la technique de mesure et de contrôle, ainsi que dans la fabrication de produits électroniques. Elles/Ils implantent de minuscules composants sur des cartes électroniques, assemblent des prototypes et les intègrent dans des systèmes existants.

Elles/Ils sont également capables de réaliser de manière autonome des adaptations mécaniques simples sur des boîtiers par exemple. En plus de leur créativité et de leur persévérance dans la recherche de solutions, elles/ils montrent un penchant marqué pour le monde du travail numérique.

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC travaillent dans un environnement technologique interconnecté. Elles/Ils sont en contact permanent avec d’autres professionnels et clients. Elles/Ils travaillent de manière autonome ou dans des équipes de projet et utilisent efficacement leurs compétences professionnelles, sociales et personnelles. Elles/Ils analysent leur manière d’agir et évoluent en permanence.

Exercice de la profession

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC exécutent leurs mandats et leurs projets avec méthode et de manière autonome. Dans l’optique d’une optimisation continue des circuits et des logiciels correspondants, elles/ils se montrent flexibles et ouverts aux nouveautés.

Ils se distinguent par leur curiosité, leur créativité et leur capacité d’abstraction. Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC montrent un grand intérêt pour les nouvelles technologies et sont fascinés par leurs multiples possibilités. Elles/Ils ont le courage de tenter de nouvelles expériences avec la patience et la ténacité nécessaires.

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC sont responsables des outils de travail, des appareils, des machines et des installations qu’elles/ils utilisent, mais aussi de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Signification

Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC se distinguent par leur approche et leur action à la fois économiques et écologiques. Elles/Ils participent activement au développement et à la production de technologies d’avenir. Leur travail permet les développements nécessaires pour atteindre la décarbonation ainsi que les objectifs climatiques et énergétiques. Les électroniciennes CFC et les électroniciens CFC respectent les réglementations et les prescriptions légales et apportent ainsi une contribution en faveur de la société et de la nature. Elles/Ils respectent les principes de la protection de l’environnement, utilisent les ressources de manière efficace et soutiennent le recours aux énergies renouvelables, y compris leur stockage.

Enseignement de la culture générale

L’enseignement de la culture générale vise à transmettre des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de s’orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels.

Vue d’ensemble des compétences opérationnelles

Vue d’ensemble des compétences opérationnelles

Obligation

  • a1: recueillir et interpréter les exigences et les besoins en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel
    9999 a.01
  • a2: développer des idées, des concepts et des solutions en vue de résoudre des problèmes électroniques d’ordre matériel ou logiciel
    9999 a.02
  • a3: vérifier la faisabilité d’idées ou de mandats en vue de développer des solutions électroniques d’ordre matériel ou logiciel
    9999 a.03

b: développement et fabrication de matériel électronique

Obligation

  • b1: dimensionner des circuits électroniques et en réaliser le schéma,
    9999 b.01
  • b2: concevoir le routage de circuits imprimés et établir les documents de fabrication
    9999 b.02
  • b3: fabriquer des circuits imprimés et des modules
    9999 b.03
  • b4: mettre en service des circuits, les mesurer et éliminer les erreurs
    9999 b.04
  • b5: vérifier la conformité du circuit aux exigences spécifiées
    9999 b.05

Option obligatoire

  • b6: mettre en service des modules électroniques
    9999 b.06
  • b7: fabriquer ou usiner des faces avant, des boîtiers ou des composants mé- caniques simples
    9999 b.07

c: développement de logiciels

Obligation

  • c1: développer des programmes pour microcontrôleurs
    9999 c.01
  • c2: vérifier la conformité du logiciel aux exigences spécifiées
    9999 c.02

Option obligatoire

  • c3: intégrer des composants et des services intelligents dans un réseau ou un service d’informatique en nuage
    9999 c.03
  • c4: développer des applications destinées à piloter du matériel
    9999 c.04
  • c5: programmer des circuits logiques dans des composants logiques complexes
    9999 c.05

d: prise en charge de responsabilités techniques et opérationnelles

Obligation

  • d1: planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM
    9999 d.01
  • d2: contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM
    9999 d.02
  • d3: analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’électronique de l’industrie MEM
    9999 d.03

Option obligatoire

  • d4: former la clientèle à l’utilisation des produits de l’industrie MEM
    9999 d.04
  • d5: exécuter des ordres de production électronique en série
    9999 d.05
  • d6: assurer la maintenance des moyens et outils de production contenant des composants électroniques
    9999 d.06
  • d7: surveiller les données des processus dans les installations automatisées et prendre les mesures nécessaires
    9999 d.07
  • d8: vérifier les fonctions d’appareils
    9999 d.08
  • d9: monter, configurer et mettre en service des systèmes techniques contenant des composants électroniques
    9999 d.09