Dès le début, nous nous sommes concentrés sur la cohérence de nos produits et solutions. Cela signifie que nous avons développé un système de base qui peut être complété sans problème par des kits d’extension appropriés selon les besoins. Cela signifie que les nouveaux thèmes qui seront intégrés dans la formation dans les années à venir peuvent également être mis en œuvre sans problème. Dans le même temps, l’intégration des systèmes numériques joue un rôle de plus en plus important dans la formation orientée vers l’avenir.
En utilisant une plate-forme de connaissances étroitement liée à la technologie, il est possible de gérer des contenus et des progiciels pratiques et théoriques. Cela vous donne l’extension numérique idéale de nos systèmes et crée une solution d’apprentissage de bout en bout pour la formation en génie électrique qui répond à vos souhaits et besoins individuels.
Votre enseignement est-il à jour avec les dernières formations techniques ?
Découvrez-le dans quelques minutes seulement. Répondez à quelques questions courtes mais pertinentes sur votre environnement d’apprentissage et découvrez à quel point vous êtes préparé aux exigences de l’éducation moderne.
Les domaines suivants seront évalués :
L’enseignement technique évolue plus vite que jamais. Pour garantir que vos apprenants soient optimalement préparés, il est utile de développer régulièrement les leçons et l’environnement d’apprentissage et de les adapter aux approches modernes d’enseignement et d’apprentissage.
Notre guide pratique vous montrera comment transformer votre classe en un environnement d’apprentissage contemporain qui répond aux besoins de l’industrie et inspire vos élèves.
Quelle que soit l’orientation que vous vous fixez dans votre formation - que ce soit dans l’industrie ou dans l’artisanat - l’électrotechnique et l’électronique font partie des connaissances de base élémentaires.
Festo Didactic propose le système d’apprentissage adapté pour une formation réussie en génie électrique.
Le panneau enfichable universel comme base Le panneau enfichable universel au pas de 19 mm, combiné à l’alimentation de base, constitue la base du système. Avec cette configuration, des sujets tels que le courant continu, le courant alternatif et la technologie des semi-conducteurs peuvent être couverts. Il convient également aux ensembles de composants de la technologie numérique et de contrôle.
Un avantage majeur est qu’en utilisant le panneau de brassage universel, tous les kits d’extension sont livrés dans un format compact et peuvent donc être stockés dans vos laboratoires de manière peu encombrante.
L’alimentation de base de nos packs de formation de base TP 1010 et TP 1011 offre tout ce dont les apprenants ont besoin pour un apprentissage réussi dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique. Il couvre toutes les expériences et tâches qui mènent à des connaissances de base complètes. Avec une variété de sources de tension réglables, les tensions DC et AC, y compris les tensions triphasées, peuvent être exploitées. Un générateur de fréquence intégré fournit des tensions sinusoïdales, triangulaires ou carrées. L’utilisation est facile grâce à une opération par rotation-poussée.
Grâce à l’interface USB intégrée, l’alimentation de base peut être couplée à un PC via notre logiciel PSURemute. Le logiciel permet également de contrôler des fonctions telles que la sortie CC variable, la forme d’onde, la fréquence, l’amplitude et le décalage du générateur de fréquence dans l’alimentation. Même les valeurs mesurées et les parcours temporels peuvent être enregistrés et stockés sur le PC.
Le logiciel peut également être utilisé pour contrôler des fonctions telles que la sortie CC variable, la forme d’onde, la fréquence, l’amplitude et le décalage du générateur de fréquence dans l’alimentation. Ici, même les valeurs mesurées et les parcours chronométrés peuvent être enregistrés et sauvegardés sur le PC.
En savoir plusL’alimentation électrique pour toutes les expériences dans les bases de l’électrotechnique/électronique. La source d’alimentation CC réglable intégrée est en outre complétée par des tensions fixes pour la technologie numérique et de commande, tandis que des sources de courant alternatif et triphasé complètent les possibilités. Le générateur de fonctions offre différentes formes de sortie dans une large gamme de fréquences et ne laisse rien à désirer pour la formation de base.
L’alimentation électrique pour toutes les expériences dans les bases de l’électrotechnique/électronique.
La source d’alimentation CC réglable intégrée est en outre complétée par des tensions fixes pour la technologie numérique et de commande, tandis que des sources de courant alternatif et triphasé complètent les possibilités.
Le générateur de fonctions offre différentes formes de sortie dans une large gamme de fréquences et ne laisse rien à désirer pour la formation de base.
L’écran intégré fournit à tout moment des informations détaillées sur les paramètres actuels. L’état de fonctionnement des sorties est indiqué par des LED, toutes les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
En combinaison avec le logiciel PC en option, tous les paramètres peuvent également être effectués à partir du PC via l’interface informatique intégrée.
Le module de mesure intégré permet d’enregistrer et d’afficher les tensions et les courants au niveau
Grâce à leur conception innovante et élaborée, les modules enfichables offrent une combinaison unique de sécurité, de visibilité des composants électroniques utilisés et d’expérience haptique.
Chaque composant est imprimé conformément à la norme et contient la désignation, la valeur et le symbole de l’interrupteur. De plus, une fenêtre de visualisation est intégrée dans le boîtier, ce qui permet de voir à tout moment le composant électronique utilisé.
L’accessibilité des connexions des deux côtés permet une mesure au sein du circuit ou même une simple connexion parallèle des composants en les branchant simplement ensemble.
Le système est entièrement équipé de fiches et de prises de sécurité et est donc à la pointe de la technologie. Cela s’applique à toutes les connexions électriques, qu’il s’agisse des composants ou des appareils. Cela signifie que l’ensemble d’appareils peut être utilisé dans tous les laboratoires, même lorsque des tensions plus élevées sont disponibles. La sécurité avant tout.
Et si un composant électronique est à nouveau défectueux, il peut même être facilement réparé. Si un composant pour l’une de vos tâches auto-conçues n’est pas inclus dans l’un des nombreux ensembles de pièces, vous pouvez simplement l’installer dans un boîtier vide et ainsi créer le composant approprié.
La mallette A4 en génie électrique de Festo Didactic offre de nombreux avantages pour le stockage du pack de formation « Bases de l’électrotechnique ».
Il se caractérise par sa conception compacte et robuste, qui garantit un stockage sûr et ordonné du matériel et du matériel de formation. Avec un aménagement intérieur bien pensé, le boîtier permet une organisation claire des composants, ce qui facilite l’accès aux pièces dont vous avez besoin pendant l’exercice.
De plus, la mallette est facile à transporter, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans divers environnements d’entraînement.
L’utilisation de matériaux de haute qualité garantit la durabilité et protège le contenu contre les dommages. Dans l’ensemble, le boîtier électrique A4 contribue à augmenter l’efficacité et la qualité du processus d’apprentissage en fournissant un environnement structuré et protégé pour la formation
En plus du système de formation, jusqu’à 200 composants / boîtiers enfichables avec des bouchons de sécurité de 4 mm peuvent également être rangés dans le couvercle de la mallette.
L’Edutrainer et les composants peuvent être utilisés directement une fois installés.
Un compartiment supplémentaire peut accueillir des accessoires tels que des multimètres, des câbles de laboratoire et des câbles d’alimentation.
TP1011 Principes fondamentaux de l’ingénierie électrique et électronique et des kits de composants d’extension
TP1012 Principes fondamentaux de la technologie numérique
TP1013 Principes fondamentaux de l’ingénierie des systèmes de contrôle
La mallette est conçue pour stocker efficacement divers composants et matériaux du package de formation « Principes fondamentaux du génie électrique ». Les compartiments et les supports sont spécialement adaptés aux différents composants, de sorte que tout a sa place
La mallette est dotée de poignées ergonomiques et d’une conception légère, ce qui la rend facile à transporter entre différents lieux de formation ou à ranger dans les établissements d’enseignement.
L’aménagement intérieur organisé permet aux utilisateurs d’accéder rapidement au matériel dont ils ont besoin, ce qui améliore le déroulement des cours et permet de gagner du temps.
Le boîtier protège les composants sensibles des chocs, de la poussière et de l’humidité, assurant ainsi la longévité des matériaux.
Grâce à un stockage structuré et à un accès rapide aux documents, les utilisateurs créent des conditions idéales pour un apprentissage et une expérimentation efficaces.
La malette peut être facilement transportée, ce qui la rend idéale pour les formations mobiles, les ateliers ou les missions sur le terrain. Cela favorise la flexibilité des mesures de formation.
L’organisation claire et la facilité d’utilisation permettent aux apprenants de travailler de manière autonome avec le matériel, ce qui renforce leur responsabilité personnelle et leur indépendance.
La malette A4 en génie électrique peut être intégré de manière transparente dans les programmes existants et aide les enseignants à transmettre efficacement des contenus pratiques.
L’utilisation de matériaux durables et la possibilité de stocker les contenus en toute sécurité favorisent la durabilité du matériel pédagogique.
Pourquoi ne pas utiliser les possibilités de l’électronique moderne pour améliorer durablement le processus d’enseignement et d’apprentissage dans ce domaine essentiel ?
Avec Electeo, vous pouvez porter vos programmes de formation et laboratoires à un nouveau niveau. Cette solution d’apprentissage innovante combine des supports de cours didactiquement bien pensés avec une technologie de pointe et permet aux apprenants d’explorer le monde de l’électronique de manière pratique et efficace.
Commencer est facile et efficace :
Tout est parfaitement coordonné, donc tu peux commencer à t’entraîner immédiatement.
En collaboration avec le portail d’apprentissage numérique Festo LX, Electeo exploite tout son potentiel : contenu, exercices et progrès d’apprentissage sont disponibles en permanence et coordonnés de manière optimale
En savoir plus
Demandez le remplacement postal de l’électrotechnique pour une somme modique.
Il contient un poster sur les bases de l’ingénierie électrique, de la technologie numérique et de l’ingénierie du contrôle.