Le pack de formation Principes fondamentaux de l’ingénierie de contrôle offre une introduction rapide et facile à comprendre au thème des contrôleurs et des systèmes de contrôle.
Grâce à nos modules enfichables modulaires, il est possible de configurer une grande variété de contrôleurs. Cela donne aux apprenants la possibilité de créer et d’analyser différentes structures de contrôleur de la manière la plus simple possible. Les composants P, I et D peuvent être combinés dans ce système à volonté.
Grâce à nos systèmes de contrôle supplémentaires, il est possible d’expérimenter des processus abstraits de manière réaliste.
Qu’il s’agisse des niveaux de remplissage, des températures, des positions ou des vitesses... Nos modèles de systèmes de contrôle permettent de visualiser des quantités physiques.
Dans ce contexte, les concepts de base de l’ingénierie de commande, le comportement des différents contrôleurs et l’analyse structurée des exigences des systèmes de commande sont particulièrement importants.
Dans les projets, des méthodes et des approches pour l’analyse et la résolution de problèmes de contrôle sont présentées et approfondies par des expériences.
L’ensemble des appareils permet un assemblage rapide et flexible de différents contrôleurs et facilite ainsi l’étude de leur comportement en combinaison avec des systèmes de contrôle d’ordre différent.
De plus, il est possible de contrôler les systèmes de contrôle avec les modules enfichables ou de simuler et d’approfondir la théorie de l’ingénierie de contrôle dans FluidSIM.®
Demandez le remplacement postal de l’électrotechnique pour une somme modique.
Il contient un poster sur les bases de l’ingénierie électrique, de la technologie numérique et de l’ingénierie du contrôle.