Le pack de formation Fondamentaux de la technologie numérique offre une introduction optimale au monde du traitement numérique du signal. Toute personne ayant appris et compris la technologie numérique peut facilement et rapidement se lancer dans n’importe quel langage de programmation de la technologie d’automatisation.
Pour les tensions d’alimentation requises et les signaux d’ondes carrées, une alimentation compacte est intégrée dans la planche à pain, similaire aux bases de l’électronique. Cela permet de mettre en œuvre rapidement et clairement la logique, les circuits de base ou les circuits de mémoire et les bascules.
Pour les compteurs ou les registres à décalage, des affichages à 7 segments et des affichages à barres LED sont disponibles, ainsi que des additionneurs complets, des commutateurs hexagonaux et diverses bascules pour des tâches plus complexes. Tous les composants utilisés sont bien sûr emboîtés et accessibles dans le boîtier, de sorte que des réparations sont également possibles. Et le meilleur de tout, c’est que la carte combinée avec alimentation est également compatible avec les modules de technologie de contrô
Découvrez le monde de la technologie numérique à l’aide de modules enfichables ou simulez les circuits de la technologie numérique à l’aide de FluidSIM® et élargissez vos connaissances.
Convertisseur de niveau d’E/S pour la mise en œuvre d’entrées et de sorties numériques de technologie numérique ou de microcontrôleurs sur des modèles fonctionnels.
Le convertisseur de niveau d’E/S est utilisé pour convertir des signaux de 5V à 24V et vice versa entre les microcontrôleurs et les modules de fonction. Il convient aux entrées et sorties numériques et analogiques.
Douille IC de haute qualité pour une adaptation sans outil des CI, compatible avec la technologie numérique.
Demandez le remplacement postal de l’électrotechnique pour une somme modique.
Il contient un poster sur les bases de l’ingénierie électrique, de la technologie numérique et de l’ingénierie du contrôle.