Auto-test : Quelle est votre orientation vers l’avenir ?

Votre enseignement est-il à jour avec les dernières formations techniques ?
Découvrez-le dans quelques minutes seulement. Répondez à quelques questions courtes mais pertinentes sur votre environnement d’apprentissage et découvrez à quel point vous êtes préparé aux exigences de l’éducation moderne.

Les domaines suivants seront évalués :

  • À quel point votre programme est-il à jour ?
  • À quel point votre équipement technique est-il moderne ?
  • Quelles méthodes d’enseignement utilisez-vous ?
  • À quel point utilisez-vous les technologies numériques en classe ?
Start test in English

L’accent est mis sur le servofrein et le système d’entraînement

Dans un boîtier compact, cet ensemble d’outils offre un système de chargement et d’entraînement complet, flexible et pratique. Cela permet d’analyser les machines à examiner dans différentes situations de charge.

Le concept didactique permet une différenciation claire entre l’examiné et la charge. Le système pratique de changement rapide permet de régler et de changer facilement et rapidement les machines à inspecter. Les échantillons de test sont câblés à l’aide d’E4 EduTrainers éprouvés et utilisables de manière flexible.

Avec le système de freinage, des tests simples peuvent être effectués manuellement, même sans PC ni logiciel, par exemple l’enregistrement d’une courbe caractéristique. Les valeurs mesurées, les paramètres et le mode de fonctionnement sont affichés sur l’écran intégré.

En combinaison avec le logiciel pratique DriveLab, un large éventail de possibilités est créé.

Avec les machines électriques (disponibles en option), presque tous les circuits électriques et entraînements que l’on trouve dans l’industrie, le commerce et les ménages peuvent être enseignés de manière pratique et axée sur la formation.

La gamme d’entraînements comprend des systèmes de complexité variable : des entraînements monophasés et triphasés aux entraînements à courant continu et aux servomoteurs modernes.

Guide produit Électronique et génie électrique

Contenu

  • Composants de la technologie de propulsion électrique
  • Variateurs à courant continu
  • Variateurs de fréquence
  • Entraînements triphasés
  • Machines spéciales
  • Commande par contact
  • Fréquence
  • Servomoteurs
  • Stepper
  • Conception spéciale robuste pour les opérations d’entraînement
  • Bouclier de performance neutre
  • Protection contre la température (ouvre-boîte) dans l’enroulement
  • Entièrement assemblé et aligné sur la plaque de support
  • Une extrémité d’arbre, équipée d’une pièce d’accouplement pour s’adapter au servofrein et au système d’entraînement
  • Plaque de support avec fente de serrage et système de fixation rapide pour plaque profilée
  • Toutes les connexions sont dirigées vers des prises de sécurité
  • Peint en RAL 7035

Découvrez les bases de la technologie des variateurs de fréquence basée sur la technologie du Transistor Bipolaire à Porte Isolée (IGBT).

Pack d’extension pour TP 1410

Conçu pour être utilisé en conjonction avec le système de frein servo et d’entraînement TP 1410, le pack d’entraînement IGBT constitue la base pour apprendre les principes de fonctionnement des convertisseurs de fréquence.
Cette combinaison de produits offre aux apprenants une expérience pratique des bases de l’électronique de puissance moderne et du contrôle des moteurs. Vous apprendrez comment le courant alternatif est converti, filtré et inversé grâce à la technologie IGBT, ainsi que comment les convertisseurs de fréquence contrôlent la vitesse et le couple d’un moteur.

Grâce à l’analyse de la rectification et au fonctionnement d’un moteur triphasé asynchrone (avec ou sans rapport V/f constant), les apprenants développent une compréhension approfondie de la chaîne de conversion d’énergie entre l’alimentation et le moteur.

La surveillance et l’analyse en temps réel renforcent le lien entre théorie et pratique, préparant les apprenants à appliquer leurs connaissances en conversion de fréquence et systèmes d’entraînement dans des applications concrètes.

Le logiciel LVDAC-EMS optimise le travail en laboratoire et approfondit la compréhension du système. Les apprenants ont accès à des instruments logiciels complets – y compris des oscilloscopes, compteurs et analyseurs – pour mesurer, enregistrer et analyser des grandeurs électriques ainsi que pour enregistrer en temps réel des paramètres mécaniques tels que la vitesse, le couple, la puissance et l’énergie.

Vers l’enquête sur le produit
TP1423

Technique de commande de moteur pas à pas et de servomoteur TP 1423

Les moteurs pas à pas et les servomoteurs sont indispensables dans l’industrie pour des mouvements précis et contrôlés. Ils permettent l’automatisation, la précision et l’efficacité dans diverses applications industrielles afin d’augmenter la productivité et la compétitivité.

Toutes les informations sur le produit

Kit de mise à jour d’application multi-axes pour la technologie de contrôle par moteur pas à pas et servo-moteur

Le kit de mise à jour multi-axes est utilisé en conjonction avec deux ensembles de dispositifs TP142x pour créer une application multi-axe. Avec ce kit de mise à jour, les élèves apprendront à configurer et contrôler plusieurs axes en même temps.


Fonctionnalités

  • Dispositif de protection pour protéger contre un contact accidentel
  • Fixation d’essieu
  • Acheminement flexible des câbles
  • Stylo magnétique
  • Espace de travail
Vers l’enquête sur le produit