Manipulateur EXCM Visatronic

Minimalisme

Automatisation flexible et économique dans l’assemblage de petites pièces

Réunir, au sein d'une solution d’automatisation, tous les facteurs conditionnant la réussite n’est pas mince affaire. L’objectif de pouvoir traiter le plus large éventail possible de tailles de lots fait concurrence avec le désir d’avoir une structure aussi légère que possible en termes de coûts. Le mini-portique bidimensionnel EXCM de Festo montre que c’est néanmoins possible.

Les cycles de vie des produits se font de plus en plus courts, surtout dans l’industrie électronique. Les entreprises peuvent répondre à cette tendance par des solutions d’automatisation flexibles qui permettent d’adapter aisément les moyens de production à différentes variantes. Ils obtiennent ainsi une production économique de la petite à la grande série. Dans le même temps, les exigences de qualité augmentent, aussi bien à l’égard du process de fabrication qu’à celui des produits finis. Un haut degré d’automatisation aide alors à exclure les défauts et à augmenter la précision. De plus, en fabrication, la place se fait de plus en plus rare. Il faut alors des machines compactes. Réunir tous ces facteurs au sein d'une solution d’automatisation est une tâche ambitieuse. Il faut satisfaire plusieurs exigences en même temps, telles que celle portant sur la flexibilité de l’adaptation et la modularité des systèmes, la simplicité de configuration et de réglage et la rapidité de la mise en service. Sans oublier un haut niveau de fiabilité et de précision, ainsi qu’un prix d’achat avantageux et de faibles coûts d’entretien. Le mini-portique bidimensionnel EXCM de Festo a réussi à rassembler tous ces facteurs.

Toujours la même base

Le mini-portique bidirectionnel EXCM est une solution d’automatisation flexible et économique répondant aux tâches de manipulation les plus diverses. Un entraînement par courroie à cinématique parallèle permet d’installer les moteurs d’entraînement à poste fixe. Le moteur d’entraînement de l’axe Y ne doit ainsi pas suivre le mouvement. La faible masse mobile se traduit par un système compact et performant. Le mini-portique offre ainsi aux constructeurs de machines et installations une plate-forme d’automatisation efficace à la pointe de la technologie. La manipulation des matériaux et le contrôle des processus peuvent toujours être mis en œuvre sur la même base. Seul le front-end doit être changé.

Mini-portique EXCM

Concentré de dynamique : le nouveau mini-portique bidimensionnel EXCM fonctionne, grâce à son entraînement par courroie à cinématique parallèle, avec une faible masse mobile.

Contrôle rapide et précis

Un bon exemple de l’application réussie du mini-portique bidimensionnel EXCM est le système de test Flying Probe de la société Visatronic GmbH. Les lots de petite taille et les prototypes font du test économique de circuits imprimés un véritable défi. C’est pourquoi Visatronic a élargi son système de test existant, le Visatest. Le nouveau testeur positionne une pointe de test sur des modules électroniques. Il vérifie ainsi la bonne fabrication et le bon fonctionnement du module. Le mini-portique EXCM est pour ainsi dire fait pour ce testeur. L’actionneur solidaire de l’axe Y ne doit pas suivre le mouvement de l’axe mobile. Grâce à la compacité et à la faible masse mobile, le temps de déplacement imposé de 2 secondes pour la diagonale complète et la précision de positionnement nécessaire de 0,1 mm ne posent aucun problème. Le mini-portique peut même atteindre des vitesses de 500 mm/s et des répétabilités de l’ordre de ±0,05 mm dans le système x/y.

L’entreprise finlandaise PKC utilise, elle aussi, le mini-portique bidimensionnel EXCM dans un testeur de terminaux mobiles à écran tactile et boutons-poussoirs. L’EXCM est chargé de l'enclenchement du déplacement vers les différentes positions de test ainsi que du mouvement lors des tests. La solution de manipulation prête-à-installer a su convaincre par sa compacité, son prix intéressant, sa grande flexibilité et la modularité de sa mécanique. Apprenez-en plus ici : La précision au petit format

Manipulateur EXCM PKC

L’entreprise finlandaise PKC utilise le mini-portique EXCM dans un testeur de terminaux mobiles.

Plus de rentabilité dans le système

La rentabilité à l’achat et à l’utilisation ainsi que la flexibilité du pilotage par Ethernet sont d’autres arguments importants en faveur du mini-portique bidimensionnel EXCM. Léger et économique, le système permet de définir directement toutes les consignes, telles que les positions cibles et les vitesses de déplacement. La commande des deux servomoteurs est assurée par le système. Les mouvements du mini-portique sont ainsi aisément programmables, qu’il s’agisse de la position cible, de la vitesse de trajectoire ou du sens.

Le mini-portique bidimensionnel EXCM est un composant système optimal pour l’automatisation en laboratoire, la production électronique, ainsi que la fabrication, l’assemblage et la manipulation de petites pièces.

En bref : le mini-portique bidimensionnel EXCM

Grande dynamique : la structure mécanique des moteurs, montés à poste fixe, réduit la masse mobile et renforce la puissance d’entraînement des deux moteurs. Ceci permet une importante dynamique de 10 m/s².

Grande précision du système : la structure cinématique permet une répétabilité du système de ±0,05 mm (en x/y).

Accélération des études : système complet à interfaces et cotes bien définies.

Simplification des commandes grâce à une seule référence. La configuration, simple, se traduit par un système de manipulation complètement adapté, moteurs, contrôleur et câbles compris.

Facilité de mise en service : l’EXCM se configure aisément sur PC ou notebook, à l’aide du Festo Configuration Tool (FCT), via Ethernet LAN.

  1. Cet article a été publié dans le magazine clients Festo trends in automation 2.2014
  2. Images : Matti Immonen
Vue d'ensemble