Système d’automatisation CPX-AP-A

Très flexible, léger et modulaire

Vous aimeriez réaliser toutes vos tâches d’automatisation en même temps? Le terminal CPX Festo vous permet de planifier des concepts homogènes de mise en réseau et des commandes d’une manière inédite. Découvrez notre nouvelle solution pour le pré-traitement décentralisé ou la machine complète. Profitez également d’une gestion des données homogène et d’une ingénierie rapide avec la suite Festo Automation.

Système d’automatisation CPX-AP-A

Très flexible, léger et modulaire

Le nouveau système d’automatisation CPX-AP-A est un système modulaire d’E/S déportées très flexible. Il fonctionne en temps réel et offre une vitesse de transmission allant jusqu’à 200 Mbit en duplex intégral. Grâce à sa conception particulièrement robuste, il est adapté aux applications mobiles jusqu’à 5G, ce qui le rend idéal pour la robotique.

Le CPX-AP-A est un IO-Link Master V1.1 complet doté de la fonction Data Storage et de l'outil de paramétrage des appareils. Il offre la possibilité de regrouper jusqu'à 15 modules dans un système d'automatisation. Les modules d’interconnexion sont facilement reliés entre eux par une vis oblique. En outre, le système offre un diagnostic et une maintenance prédictive avancés, notamment grâce aux compteurs de cycles de distributeurs et à la surveillance de la qualité des câbles.

  • Système d’I/O modulaire et léger en IP65/IP67
  • Système Remote I/O très flexible et très performant
  • Capacité en temps réel, vitesse de transmission de 200 Mbit en duplex intégral
  • Jusqu'à 15 modules dans un système d'automatisation CPX-AP-A
  • IO-Link Master V1.1 complet avec fonction Data Storage et outil de paramétrage des appareils
  • Intégration simple dans les systèmes hôtes courants
  • Mise en service via les outils standard des fabricants d'API ou Festo Automation Suite
  • Serveur Web intégré
  • Adaptable aux terminaux de distributeurs Festo

En savoir plus

Système de commande modulaire CPX-E

Simple, variable et flexible Le système pour l’automatisation des usines et des processus: conçu comme commande maître Ether-CAT et comme contrôleur de mouvements en IP20, le CPX-E sert de plateforme standardisée pour la commande fiable des mouvements de moteurs pas à pas et de servomoteurs. Ses fonctions de commande évolutives permettent des mouvements linéaires et multiaxes et en font l’unité de commande centrale pour les systèmes de manipulation et les petites machines/installations.

  • Simple: programmation intuitive de fonctions complexes
  • Variable: utilisable de manière autonome ou en réseau
  • Flexible: grâce à la structure modulaire du système
  • Connecté: offre des interfaces standard pour tous les systèmes hôtes courants
  • Polyvalent: grâce à un vaste choix de modules
  • Compatible avec l’industrie 4.0: grâce à OPC-UA et à la commande CODESYS V3 (SP10)

Solutions intégrées d’armoires de commande avec CPX-E et VTUG

Une combinaison idéale, compacte et puissante:

le système d’automatisation CPX-E et le terminal de distributeurs VTUG réunis dans une armoire de commande. Il s’agit d’une solution complète idéale pour l’utilisation dans l’industrie de transformation, car elle réduit les raccordements au minimum.

Voir la vidéo

Système d’E/S déportées

CPX-AP-I

Solide, compact et ultraléger

Bienvenue dans la gamme AP. Le nouveau système d’E/S IP65/IP67 permet d’intégrer des modules d’E/S performants et des commutations de terminaux de distributeurs dans les systèmes hôtes les plus importants.

Basé sur la nouvelle technologie de communication AP, le CPX-AP-I assure la connectivité de bout en bout, de la pièce à usiner au cloud, vous disposez ainsi d’un système efficace, ouvert et extensible. Il est destiné notamment à une utilisation dans les machines d’assemblage avec un espace de montage limité, les systèmes de manipulation et de changement d’outils, les applications mobiles qui exigent un poids réduit et un espace d’installation minime ou les processus de fabrication rapides.

  • Solide, compact et ultraléger
  • Utilisable en temps réel avec des durées de cycle de bus pouvant atteindre 250 µs
  • 2 kilo-octets de données de processus en E/S
  • Jusqu’à 500 modules dans la version finale
  • Longueurs de câble pouvant atteindre 50 m entre chaque module
  • Meilleur rapport prix/performance en combinant des terminaux de distributeurs avec des E/S décentralisées

Voir la vidéo maintenant


Système d'automatisation CPX-AP-A

Très flexible, léger et modulaire
Le nouveau système d'automatisation CPX-AP-A est un système Remote I/O modulaire très flexible. Il fonctionne en temps réel et offre une vitesse de transmission allant jusqu'à 200 Mbits en duplex intégral. Grâce à sa conception particulièrement robuste, il est adapté aux applications mobiles jusqu'à 5G, ce qui le rend idéal pour la robotique.

Le CPX-AP-A est un maître IO-Link V1.1 complet doté de la fonction Data Storage et d'un outil de paramétrage des appareils. Jusqu'à 15 modules peuvent être regroupés dans un système d'automatisation. Les modules d'interconnexion sont reliés entre eux par une vis oblique. En outre, le système offre un diagnostic et une maintenance prédictive avancés, notamment grâce aux compteurs de cycles de distributeurs et à la surveillance de la qualité des câbles.

  • Système d'I/O modulaire et léger en IP65/IP67
  • Système Remote I/O très flexible et très performant
  • Capacité en temps réel, vitesse de transmission de 200 Mbit en duplex intégral
  • Jusqu'à 15 modules dans un système d'automatisation CPX-AP-A
  • Maître IO-Link V1.1 complet doté de la fonction Data Storage et d'un outil de paramétrage des appareils
  • Intégration simple dans les systèmes hôtes courants
  • Mise en service via les outils standard des fabricants d'API ou Festo Automation Suite
  • Serveur Web intégré
  • Adaptable aux terminaux de distributeurs Festo

En savoir plus

Famille d'E/S déportées CPX-E

Compact et économique

Le CPX-E en tant qu'E/S déportées en IP20 est une alternative avantageuse et compacte dans de nombreuses applications universelles et offre des avantages partout où les installations sont largement ramifiées. Pour les applications dans l'automatisation des processus, il existe des modules avec des homologations spécifiques (NE21 et IECEx). L'intégration est également très simple - grâce à plusieurs modules de bus disponibles, vous pouvez intégrer rapidement et facilement le système distant dans les systèmes hôtes existants.

  • Modules d'entrée numériques (16DI)
  • Modules de sortie numériques (8 DO/0,5A)
  • Module d'entrée analogique (4 AI courant/tension)
  • Module de sortie analogique (4 AO courant/tension)
  • Modules maîtres IO-Link (4 canaux)
  • Module de comptage

Festo Automation Suite

Le logiciel Festo Automation Suite basé sur PC réunit le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants Festo en un seul programme. Il permet de mettre en service l'ensemble de l'entraînement, de la mécanique à la commande. Parfait pour rendre l'automatisation industrielle simple, efficace et cohérente. Vous ne travaillez plus qu'avec un seul programme et vous avez toujours toutes les informations et tous les outils à portée de main.

  • Un système d'entraînement opérationnel en cinq étapes seulement
  • Intégration fortement simplifiée dans le programme de commande
  • Personnalisable grâce à des plugins et des extensions spécifiques à l'appareil
  • Programmation de commande intégrée
  • Accès aux informations sur les appareils et aux instructions directement à partir du logiciel