Connectivité mécanique - Entraînements électriques

Selon l’application, différents mouvements mécaniques sont nécessaires: linéaires ou rotatifs. Festo propose une très vaste gamme de systèmes mécatroniques pour l’automatisation de tous les mouvements, avec des interfaces permettant de les combiner avec la pièce à usiner, entre eux et avec le moteur. Découvrez nos innovations pour une connectivité mécanique optimale. Nos produits se distinguent non seulement par leur compatibilité parfaite en toute simplicité, mais aussi par leurs prix attractifs!

ELGD-BS: l’axe à vis à billes électrique de nouvelle génération

Haute précision, force élevée, grande stabilité, combinable de manière flexible

L’axe à vis à billes ELGD-BS dispose d’un double guidage à billes interne et d’un actionneur à vis à recirculation de billes recouvert par une bande protectrice magnétique en acier inoxydable. Notre portefeuille comprendra 6 versions standards de 30 à 160 mm de large, en commençant par les tailles principales 60/80. D’autres tailles seront proposées en 2024. Pour l’instant, une course maximale de 2,5 m et deux longueurs de chariot sont disponibles.

  • Grande rigidité, force élevée et système de guidage durable
  • Technologie de guidage innovante
  • Actionneurs performants
  • Bande protectrice en acier innovante
  • Utilisation dans la fabrication de batteries grâce à des matériaux adaptés contenant moins de 1 % de cuivre et de zinc.

ELGD-TB: l’axe à courroie crantée électrique de nouvelle génération

Très dynamique, hautement précis et robuste

L’axe à courroie crantée ELGD-TB dispose d’un double guidage à billes interne et d’un actionneur à courroie crantée recouvert par une bande protectrice magnétique en acier inoxydable. Il est proposé en 6 versions standards de 30 à 160 mm, en commençant par les tailles principales 60/80. D’autres tailles suivront en 2024.Pour l’instant, une course maximale de 8,5 m et plusieurs options de chariot sont disponibles.

  • Conception d’axe optimisée pour les mécanismes d’axe électriques
  • Émission de particules minimisée pour une utilisation en salle blanche
  • Vitesses élevées sur toute la course
  • Utilisation dans la fabrication de batteries grâce à des matériaux adaptés contenant moins de 1 % de cuivre et de zinc.

Axe à vis à billes ELGT pour systèmes de bras mobile

Compact, économique, performant, combinable de manière flexible

Ce nouvel axe à vis à billes avec double guidage peut être facilement associé à des systèmes de bras mobile 2D ou 3D. ELGT se caractérise par son design avec double guidage et ses connecteurs extrêmement stables, qui le maintiennent dans le système et permettent des charges utiles élevées sur de longues courses.

  • Développé pour de nombreuses applications, par exemple dans l’industrie électronique, les applications bureautiques, les systèmes de test et de contrôle, la manipulation de petites pièces ou encore les installations de montage.
  • Utilisation dans la fabrication de batteries grâce à des matériaux adaptés contenant moins de 1 % de cuivre et de zinc.
  • Axes performants en tant que systèmes 3D de bras mobile pouvant aller, par exemple, jusqu’à 20 kg de charge utile à une vitesse atteignant jusqu’à 0,5 m/s.

ELGC: Broche et axe à courroie crantée

ELGC Compacts, sécurisés et économiques

La famille d’axes ELGC marque des points lorsqu’il s’agit d’obtenir les dimensions les plus compactes et un espace d’installation optimisé. Elle est ainsi prédestinée à être utilisée dans des installations de montage, le traitement de petites pièces, l’industrie électronique ou les applications bureautiques. Elle séduit aussi par sa conception astucieuse: Grâce à son système de guidage interne et à sa conception quasi parfaite, elle est protégée de manière optimale contre les influences extérieures et donc particulièrement durable et résistante. Comme toujours: la position du moteur peut être choisie librement.

Mini-chariot EGSC

Compact et performant

Pour l’industrie électronique, les applications de bureau, les installations de montage, les systèmes de test et de contrôle ou le traitement de petites pièces: si vous souhaitez réaliser des mouvements verticaux ou des mouvements linéaires individuels guidés dans un espace réduit, le mini-chariot EGSC avec vis à billes et guide linéaire intégré est le produit qu’il vous faut. Il séduit non seulement par son format compact, mais aussi par sa facilité de montage, sa grande précision de guidage et son importante prise de force. Associé à l’actionneur rotatif ERMO et à l’axe linéaire ELGC, il s’avère également idéal pour des systèmes de manutention en 2D et 3D très économiques.

  • Compact: rapport optimal entre l’espace d’installation et la zone de travail
  • Précision: très bonne précision de positionnement avec une charge élevée
  • Flexible: diverses options de montage pour une intégration optimale des machines
  • Unique: Montage «one-size-down» sur l’axe linéaire ELGC


Vérin électrique EPCC

Précis, économique et très flexible

Le vérin électrique compact EPCC avec vis à billes permet un positionnement précis et rapide jusqu’à une course de 500 mm. Ses dimensions compactes lui permettent de s’adapter parfaitement aux espaces restreints qui nécessitent davantage de maniabilité et d’efficacité.

  • Dynamique grâce à un frottement interne réduit
  • Temps de positionnement courts
  • Nombreuses options de montage du moteur
  • Système de montage «one-size-down» pour une utilisation optimale de l’espace
  • Conception à masse optimisée: idéal pour les systèmes de manipulation
  • Rapport qualité/prix optimal

Bras mobile à courroie crantée ELCC

Extrêmement rigide et léger, rapide et sûr

Le puissant bras mobile ELCC pour les charges allant jusqu’à 100 kg se démarque dans de nombreuses applications, notamment pour la palettisation ou le redressement de cartons dans le secteur de l’emballage, pour les tâches plus diverses de positionnement avec de longues courses verticales, horizontales ou dans d’autres angles de montage lorsque l’axe doit être écarté de la zone de travail. Le profilé se déplace vers l’intérieur et vers l’extérieur de la zone de travail.

  • Réduction du temps de sortie jusqu’à 50 % grâce à une meilleure rigidité de l’axe
  • Durée de cycle fortement réduite grâce à une conception optimisée et à des vitesses d’axe élevées
  • Dimensions réduites grâce à une optimisation des caractéristiques et de la rigidité.
  • Dispositif de montage de moteur à sélection libre, avec réducteur angulaire optionnel pour un espace de montage compact
  • Une bande protectrice en acier inoxydable recouvre le guidage à billes et réduit la fréquence de la maintenance tout en assurant un fonctionnement fiable
  • Sécurité du système assurée par une unité de blocage intégrée

Axe à courroie crantée et axe à vis à billes EGC et EGC-HD

Robustes, avec une rigidité maximale

Cette série comprend de nombreuses variantes, par exemple pour une dynamique et une vitesse élevées, des charges et des couples importants. En résumé, il s’agit de la gamme d’axes hautement robustes du système multiaxes mécatronique, adaptée aussi bien aux solutions individuelles qu’aux solutions complètes dans un système. Les profilés de grandes dimensions de l’EGC, avec leur section transversale optimisée, permettent de maximiser la rigidité et la capacité de charge des actionneurs. Le nouvel EGC-HD avec guidage pour charges lourdes établit également de nouvelles normes en matière de vitesse, d’accélération et d’absorption de couple: il offre une absorption de la charge et du couple très importante tout en assurant une vitesse et une accélération élevées. Autre avantage: grâce à la grande performance des axes, il est souvent possible de dimensionner des tailles plus petites, même dans le cas d’axes à vis à billes!