La fiabilité des partenaires technologiques est une condition fondamentale pour OSAI, tant au niveau de la gestion qu’au niveau des produits. « Nous recherchons des partenaires technologiques et non des fournisseurs », souligne Franco Cresto, directeur technique pour le constructeur italien de machines spéciales OSAI. Festo est ainsi devenu non seulement un partenaire technologique pour l’automatisation électrique et pneumatique, mais aussi un véritable facilitateur pour une meilleure efficacité énergétique.
La société OSAI A.S. S.p.A de Parella, près de Turin, est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes standard et de machines spéciales pour l’assemblage et le contrôle de composants de haute technologie pour l’industrie des semiconducteurs, de l’automobile et de l’électronique. Chaque système est conçu sur mesure en fonction des exigences du client et est équipé de la technologie la plus récente.
Sensibiliser les clients à l’efficacité énergétique
« Nous sensibilisons nos clients au thème de l’efficacité énergétique », explique Franco Cresto. Pour ce faire, OSAI se sert de toute la gamme de composants pour l’automatisation pneumatique ainsi que de systèmes cartésiens pour la manipulation de pièces, jusqu’à l’utilisation plus récente d’entraînements électriques Festo. « Grâce à ces solutions, qui intègrent harmonieusement des entraînements pneumatiques et électriques, nous sommes en mesure, chez OSAI, de proposer des solutions innovantes en termes d’efficacité énergétique pour 80 % de nos machines », explique M. Cresto.
M. Cresto poursuit : « L’efficacité énergétique nécessite une approche globale, car elle concerne l’ensemble du processus. Tous les paramètres doivent être réunis pour garantir l’efficacité énergétique d’une machine ou d’une installation, de la phase de planification à la phase d’exploitation. » Cela commence par l’utilisation du logiciel adéquat pour la création de produits efficaces sur le plan énergétique. Du front-end aux distributeurs et au conditionnement de l’air comprimé, tout est conçu et mis en œuvre dans le but de maximiser les économies potentielles. En d’autres termes, les produits et les solutions se complètent pour produire l’effet souhaité, la contribution n’est pas uniquement technologique, mais inclue également la formation et le conseil.
Détection automatique des fuites
Lorsque le module E2M est éteint, il effectue le contrôle de fuite de l’installation. S’il détecte une chute de pression que l’utilisateur a préalablement définie comme critique, il le signale au système de commande de l’installation. Le module E2M détecte automatiquement les éventuelles fuites dans les tuyaux de l’installation, ce qui permet d’effectuer les travaux de maintenance nécessaires. En outre, le module offre la possibilité d’activer et de désactiver manuellement l’alimentation en air comprimé. Pour les processus de production particulièrement complexes, il est possible de désactiver la détection automatique de la mise en veille et de laisser l’utilisateur décider via l’API si une machine est en production ou non.
Un autre avantage du module d’efficacité énergétique MS6-E2M est sa fonction active de surveillance de l’état, qui met à tout moment les principales données énergétiques et de processus à la disposition des exploitants d’installations. Le module peut être entièrement intégré dans la commande de la machine via Profibus, avec la possibilité d’échanger de manière cyclique des données pertinentes, comme la consommation d’énergie et la disponibilité de l’installation.