Autorisations et certifications

Sur cette page, vous retrouverez le détail des autres autorisations et certifications importantes relatives aux produits Festo.

Conformité RoHS et REACh

Produits conformes à la directive RoHS

Directive européenne 2011/65/UE (RoHS)

Cette directive européenne, également appelée «RoHS Recast» ou «RoHS II», réglemente l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques au sein des États membres de l’UE. Elle remplace la directive 2002/95/CE. L’objectif de cette modification est de limiter davantage les substances dangereuses et polluantes dans les équipements électriques et électroniques. La protection des personnes et de l’environnement est notre priorité absolue.

La version révisée (RoHS Recast) intègre les conclusions tirées de la directive RoHS 2002/95/CE précédemment en vigueur et adapte les dispositions.
Parmi les modifications notables, la directive RoHS Recast étend le champ d’application à une 11e catégorie et limite les exceptions dans le temps. Les substances interdites restent les mêmes.
Les gros outils industriels fixes et les grosses installations fixes restent exclus. En outre, les équipements spécialement conçus et destinés à être installés dans un autre type d’équipement exclu ou en dehors du champ d’application du règlement sont également exclus du champ d’application. Nos produits sont destinés à l’automatisation des processus et des usines et font donc partie intégrante de grosses installations ou de gros outils industriels fixes.

Après l’entrée en vigueur de la directive RoHS 2002/95/CE en juillet 2006, Festo AG & Co. KG a commencé à adapter sa gamme de produits afin de la rendre conforme à la directive RoHS.
Aujourd’hui, à l’exception d’un petit contingent, la plupart de nos produits sont conformes à la directive RoHS.

Déclaration de Festo relative à la directive RoHS

Règlement CE REACh 1907/2006/CE

REACh = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques.

Ces principes ont permis de procéder à une restructuration complète de la politique en matière de produits chimiques. Le règlement REACh est en vigueur depuis juin 2007 et régit la législation sur les produits chimiques en Europe. Son objectif est de protéger les personnes et l’environnement et de centraliser toutes les informations relatives aux substances chimiques en Europe.

C’est la première législation sur les produits chimiques qui couvre également les substances contenues dans les produits. En tant que fabricant, Festo est donc tenu de fournir des informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) éventuellement présentes dans la composition de ses produits.

Après l’entrée en vigueur du règlement REACh en juin 2006, Festo AG & Co. KG a commencé à vérifier régulièrement la présence de SVHC dans sa gamme de produits. Si une substance figurant sur la liste des substances visées est présente dans l’un de nos produits à une concentration supérieure à 0.1%, nous nous conformons immédiatement à notre obligation d’information selon l’article 33 du règlement REACh.

Informations sur les SVHC (Substances of Very High Concern) dans les produits.

Le 10 septembre 2015, la Cour de justice européenne a précisé la définition d’un produit dans le cadre du règlement REACh. Si une substance extrêmement préoccupante (SVHC) dépasse la limite de 0.1% en masse dans un composant utilisé, nous avons l’obligation de communiquer cette information conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement REACh, quelle que soit la proportion en masse dans le produit fini.

Nous avons donc réévalué nos produits et vous trouverez les
informations sur les SVHC contenues dans les composants que nous utilisons ici
Substances incluses dans la liste candidate

UL

Les Underwriters Laboratories (UL) sont un organisme américain chargé de contrôler et de certifier les produits et leur sécurité. Aux États-Unis, les normes UL sont équivalentes aux normes DIN EN et CEI en Europe ou en Allemagne.

Normes UL pour la certification des produits Festo:

  • risques électriques et mécaniques liés aux produits électriques
  • matériaux des boîtiers et isolants pour la prévention contre l’incendie
  • distributeurs: test de pression d’éclatement à 5 fois la pression nominale
  • inspection de la production par UL


Vous souhaitez savoir si l’un de nos produits est certifié par UL? Utilisez ici la fonction de recherche de la base de données UL en ligne.

Mentions obligatoires:
Nom de l’entreprise: Festo, mot clé: numéro de série Festo commençant p. ex. par «SIEN»

Informations complémentaires et marquages UL figurants sur les produits Festo:

La certification par UL est-elle obligatoire?

Non, aucune loi n’impose la certification par UL.
Aux États-Unis, tous les appareils ou systèmes à commande électrique doivent être homologués. Les bases légales sont par exemple les dispositions de l’Occupational Safety and Health Act (OSHA, article 29 CFR 1910.xxx; CFR: Code of Federal Regulations) et les prescriptions du National Electric Code (NEC), tandis qu’au Canada, ce sont les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et les prescriptions du Code canadien de l’électricité (Code CE).

En raison des systèmes fédéraux des États-Unis et du Canada, différents niveaux du NEC ou du Code CE avec des suppléments précis doivent être respectés dans les différents États et provinces. Cela dépend, entre autres, des conditions climatiques dans chaque État.
La conformité aux réglementations nationales en matière de sécurité peut être prouvée par un référencement ou un marquage. Lors du processus de référencement ou de marquage, un organisme de certification qualifié confirme, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, que l’équipement/le système est conforme aux normes de sécurité applicables ou adapté à l’usage prévu, en attribuant un label (marque, logo UL) que le fabricant peut utiliser. Aux États-Unis, les organismes de certification qualifiés sont des laboratoires d’essai ou Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) agréés par l’OSHA. Au Canada, les organismes certifiés sont mandatés par le Conseil canadien des normes (CCN).
L’un de ces NRTL, et sans doute le plus reconnu, est UL. UL signifie Underwriters Laboratories et désigne les laboratoires d’essai des compagnies d’assurance. Ils effectuent des contrôles selon leurs propres normes, qui intègrent les normes nationales. En fin de compte, il s’agit pour les compagnies d’assurance de minimiser les risques de responsabilité civile liés aux équipements et aux dangers qui y sont associés (électrocution, incendie et blessures mécaniques). Aux États-Unis, les dommages-intérêts peuvent mettre en péril l’existence des fabricants, des vendeurs et des utilisateurs (entreprises).

À quoi sert le marquage de contrôle?

Les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux réglementations nationales en matière de sécurité dépendent de chaque application. Les systèmes et installations électriques sont contrôlés sur place. Une personne représentant l’autorité compétente est chargée de la vérification. Le marquage UL facilite l’inspection et permet d’éviter les retards dans la mise en service du système et les coûts élevés liés aux modifications des installations.

Selon quelles normes UL les produits Festo sont-ils certifiés?

Les produits électriques sont contrôlés en fonction des risques électriques et mécaniques qu’ils présentent. Dans le cadre des vérifications en matière de protection contre l’incendie, par exemple, les matériaux des boîtiers et les isolants sont également contrôlés. Pour les distributeurs, un test de pression d’éclatement correspondant à 5 fois la pression nominale est également effectué. UL procède régulièrement à des inspections de la production. Cela garantit que les produits correspondent à la conception évaluée initialement.

Les câbles de raccordement doivent-ils être certifiés UL?

De nombreux appareils Festo sont certifiés pour les «circuits de classe 2» en raison de leur utilisation prévue. Les «circuits de classe 2» sont des circuits dont la puissance est limitée, avec une tension maximale de 30 V CA ou 42 V CC, un courant maximal de 5 A et une puissance maximale de 100 VA. Selon la définition d’UL, ils ne présentent aucun risque d’électrocution ni d’incendie. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation pour les connecteurs et les câbles. Pour les appareils en dehors de cette catégorie, une homologation est requise pour les câbles.

Que signifient les marquages UL sur les produits Festo?

UL peut fournir une certification selon les normes de sécurité américaines (NEC) et canadiennes (Code CE). Cela est indiqué par le marquage UL correspondant. Le marquage C-UL-US ou C-UR-US remplace la certification CSA pour le Canada.

Marquages UL

C UL US Listed

Appareils prêts à être raccordés, certifiés conformes aux réglementations américaines et canadiennes, par exemple interrupteurs de fin de course avec câble et fiche.

C UL

Appareils prêts à être raccordés, certifiés conformes aux réglementations canadiennes, par exemple interrupteurs de fin de course avec câble et fiche.

UL

Appareils prêts à être raccordés, certifiés conformes aux réglementations américaines, par exemple interrupteurs de fin de course avec câble et fiche.

RU

Appareils destinés à être encastrés, certifiés conformes aux réglementations américaines, par exemple terminaux de distributeurs.

C RU

Appareils destinés à être encastrés, certifiés conformes aux réglementations canadiennes, par exemple terminaux de distributeurs.

C RU US

Appareils destinés à être encastrés, certifiés conformes aux réglementations américaines et canadiennes, par exemple terminaux de distributeurs.

Compatibilité alimentaire

Les machines et composants utilisés dans la transformation de denrées alimentaires sont soumis à des exigences particulières en matière de conception, de matériaux, de traçabilité et de nettoyage:

La directive 2006/42/CE relative aux machines
définit les exigences fondamentales en matière de sécurité des machines.

La norme EN 1672/ISO 14159
décrit en détail les exigences de sécurité et d’hygiène à respecter.

Les règlements (CE) numéro 1935/2004 et 2023/2006
réglementent les matériaux et objets en contact direct avec les denrées alimentaires.

Les composants d’automatisation Festo adaptés à l’industrie alimentaire portent la mention «compatibilité alimentaire». La possibilité d’application correspondante est tirée du document joint:

  • Les produits destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires disposent d’une déclaration de conformité selon le règlement (CE) n° 1935/2004 dans laquelle sont décrits les domaines d’application spécifiques.
  • Les produits comportant des informations supplémentaires sur les matériaux ne sont pas destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires sans mesures complémentaires. Seules les matières premières figurant sur les listes positives sont évaluées. Ces informations aident l’utilisateur à évaluer les risques.

Produits Festo pour salles blanches

FAQ et conseils pratiques:

Quels sont les produits Festo adaptés aux salles blanches? Que faut-il savoir? Vous trouverez de nombreux conseils utiles pour la conception en salle blanche sur notre page consacrée au secteur électrotechnique.

Plus d’informations